高性能工业监视器

Bulletin 6186M 高性能监视器可承受极端环境条件,如较热或冲击性环境。我们的所有高性能监视器都是平板监视器,适用于 I 类 2 分区危险场所。我们提供铝制或不锈钢面板边框和压感式触摸屏。

Bulletin 6186M 高性能工业监视器,危险场所
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 适用于 I 类 2 分区
  • 不锈钢、压感式和防眩光触摸屏选项
  • 提供 12、15、17 和 19 英寸型号
  • 面板、机架、台架、桌面和壁面安装外形尺寸
  • 12 英寸和 15 英寸型号的额定值为 55 °C (131 °F)
  • 17 英寸和 19 英寸型号的额定值为 50 °C (122 °F)
  • NEMA 类型 1/12/4/4x,IP66
  • 铝制型号上具有两个后置 USB 端口和 1 个前置可锁定 USB 端口
  • 铝制和不锈钢边框选项
  • 触摸屏(C 系列产品)受 Windows XP® Pro、Windows 7 Pro(32 位和 64 位)、Windows Server® 2003 和 Windows Server 2008(包括 R2)支持

其他信息

ThinManager 瘦客户端软件 — 了解我们的 ThinManager 瘦客户端软件如何增强您的产品并帮助提升应用项目的灵活性和效率。

认证

  • UL
  • c-UL 认证
  • ISA 12.12.01
  • CSA 危险场所
  • CE 认证
  • C-Tick
  • RoHS

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源