VersaView 6300M 工业监视器

2020 年 10 月至 11 月开始销售

VersaView® 6300 是开放式架构工业 PC、瘦客户端和监视器的完整产品组合。该产品线范围广泛,可确保您订购的产品切实满足您的特定性能要求。与我们的 FactoryTalk® View SE 和 FactoryTalk View ME 软件集成,可为您的应用提供无缝同化。

我们的 VersaView 6300M 工业监视器包括无边框、全玻璃、四点式多点触摸屏,还可以戴着手套进行操作。触摸屏经过预先校准和优化,可与 VersaView 6300 计算机和瘦客户端产品组合一起使用,以创建可视化、维护、控制或信息计算解决方案。VersaView 6300M 拥有必要的认证,可用于危险场所和多种设计方案。

VersaView 6300M 工业监视器
  • 概览
  • 文档
  • 资源

特性

  • 尺寸范围为 8.4 到 24 英寸
  • 支持的最高分辨率为全高清 (FHD)
  • 提供标准和宽屏型号
  • 分辨率包括 FHD/HD/SVGA/VGA/SXGA/XGA
  • 提供模拟电阻式或投射电容式监视器(用于多点触摸操作)
  • 提供标准和扁平型面板边框
  • 具有 IP66 环境等级
  • 包括具有前后 USB 端口的型号
  • CE、cULus 认证
  • 包括危险场所环境(铝镜纯平)ATEX 认证,以及 UL 1 类 2 分区认证(待审批)

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源