VersaView 5100 工业监视器

我们的 Bulletin 6200M VersaView® 5100 工业监视器采用时尚的无边框玻璃设计,配备十点式电容多点触摸屏。这些监视器可与 Allen-Bradley® 工业计算机、无显示屏计算机和瘦客户端结合使用,帮助构建高效的计算解决方案。

Bulletin 6200M VersaView 5100 工业监视器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 提供宽屏 10 点电容式多点触摸屏
  • 采用无边框玻璃设计,便于清洁
  • 可将监视器与我们的无显示屏工业计算机(例如 CompactLogix 5480 控制器基于机架的 ControlLogix I/O 模块)组合使用,构成高效的计算解决方案
  • 支持 DisplayPort™、DVI 和 VGA 连接
  • 包括 IP66 和 NEMA 4X 认证,非常适合需要不锈钢组件的应用

其他信息

ThinManager 瘦客户端软件 — 了解我们的 ThinManager 瘦客户端软件如何增强您的产品并帮助提升应用项目的灵活性和效率。

认证

  • c-UL-us 认证
  • CE 认证
  • C-Tick/RCM
  • 欧洲和中国 RoHS
  • EAC
  • WEEE
  • KC(韩国)

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源