ArmorPOINT I/O 模块

我们的 Bulletin 1738 ArmorPOINT® I/O 模块提供各种输入和输出模块,适用于从高速数字直至过程控制的众多应用项目。ArmorPOINT I/O 支持生产者/消费者技术,这种技术可使输入信息和输出状态在多个 Logix 控制器之间共享。

Bulletin 1738 ArmorPOINT I/O 模块
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 包括数字量、模拟量和特殊功能 I/O
  • 采用 DeviceLogix™ 技术
  • 密度为每个模块有 2 至 8 个点
  • 可连接最多 63 个模块,每个网络可有多达 252 个 I/O 点
  • 通过通信模块或扩展电源从背板供电

1738 ArmorPOINT® 数字量 I/O 模块

  • 各种交流和直流电压
  • 输入、输出和继电器输出模块
  • 在可配置的模块上,每个点都可以是直流输入或直流输出
  • 隔离和非隔离模块类型
  • 选定模块上的点级和现场诊断
  • 可选择直接连接或机架优化通信

1738 ArmorPOINT 模拟量 I/O 模块

  • 包括热电偶和热电阻模块
  • 每个模块具有最多 4 个单端输入或输出
  • 板载通道级数据报警(每个通道 4 个设置点)
  • 工程单位整定
  • 通道级诊断(电子位和状态指示灯)

1738 ArmorPOINT 特殊功能 I/O 模块

  • 计数器模块
  • 同步串行接口 (SSI) 模块
  • 串行接口模块(RS-232、RS-485/RS-422)

其他信息

  • 嵌入式交换机技术将常用以太网交换机特性直接嵌入到硬件中,无需其他配置即可支持高性能应用项目。通过采用这项技术,可将总线型和设备级环形拓扑结构用于 EtherNet/IP 应用项目。
  • 我们的 DeviceLogix 智能组件技术将逻辑求解能力集成到 I/O、电机启动器、按钮和其他控制组件中,提高了性能,降低了分布式控制的成本。

1738-SG001
选择

认证

  • CE
  • C-Tick
  • 防护等级可达到 IP65/66/67/69K 和 NEMA 4(交流 I/O 模块除外,该模块可达 IP67)。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 电子数据表 — 查找 DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™ 和与网络无关的 EDS 文件。
  • 总体站说明 — 查找 PROFIBUS GSD 文件。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、技术支持聊天和论坛、软件更新以及产品安全公告/通知。