ArmorBlock Guard I/O 模块

我们的 Bulletin 1732 ArmorBlock® Guard I/O™ 模块可为安全系统提供传统分布式 I/O 的所有优点。这些模块采用适用于 EtherNet/IP™ 的 IP67 级包装提供,可以直接安装在机器上。

Bulletin 1732 ArmorBlock Guard I/O 模块
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 仅适合与 GuardLogix®、Compact GuardLogix 和 Armor™ GuardLogix 一起使用,可使用 Studio 5000 Logix Designer® 软件中针对特定模块的配置文件进行配置。
  • 提供 PLd 级的单通道安全输入和 PLe 级的双通道安全输入,PLe 级的安全输出
  • 提供双极性和拉出式安全输出配置
  • 包含双以太网端口以支持线形和设备级环网拓扑
  • 提供旋转开关以设置 IP 地址
  • 采用 IP65 级防尘和防水包装,可安装在机器上
  • 提供标准化的 M12 接头来为您的现场设备配线

其他信息

  • 通过我们的 安全组件和集成 安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

分布式 I/O,On-Machine 块

认证

  • CE
  • 中国 RoHS
  • CSA
  • C-Tick
  • c-UL-us
  • ODVA 符合性
  • 已通过 TÜV 认证,功能安全可达 SIL 3 和性能等级 e/类别4
  • 带有插座式防尘帽或线缆端子,防护等级可达 IP69K 和 IP67。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 电子数据表 — 查找 DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™ 和与网络无关的 EDS 文件。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。