ArmorBlock I/O 模块

我们的 Bulletin 1732D 和 1732E ArmorBlock® I/O 模块提供经过强化的低成本 I/O,适合 On-Machine(机旁控制)使用。您可以在机器上靠近传感器和执行器的位置安装这些模块,从而缩短汽车、物料输送和高速包装应用项目中的接线。这些模块可用于 DeviceNet® 和 EtherNet/IP™ 网络,还适合在焊接应用项目和机械手末端机器人应用项目中使用。

Bulletin 1732 ArmorBlock I/O 模块
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 带防水防腐蚀塑料和镀镍铝制密封护盖
  • 提供的等级符合 IP69K 和 NEMA 4X(有此标记时),可不带机壳使用
  • 包括用于模块和/或通道级报警和诊断的 LED,可缩短机器停机时间
  • 实现高效安装和更换,无需重新接线,可以减少接线错误
  • 在 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序中包含用户自定义配置文件

1732D ArmorBlock DeviceNet I/O 块

  • 为每个块提供 8 或 16 个 I/O 点
  • 提供适用于安全应用项目的 1732DS ArmorBlock® Guard I/O™ 模块
  • 某些块上有网络供电的 I/O 电路

1732E ArmorBlock EtherNet/IP I/O 块

  • 包括细长型和标准封装型
  • 每块提供 4、8 或 16 个点
  • 提供适用于安全应用项目的 1732ES ArmorBlock Guard I/O 模块
  • 在选定模块上支持设备级环网拓扑和电源菊花链
  • 包括高速时间戳输入和规划输出模块,可用于要求苛刻的应用项目和高速应用项目
  • 提供精度和转换速率都较高的模拟量模块
  • 包括上电时间少于 250ms 的 QuickConnect 块,可用于换装应用项目
  • 通过 IO 链路主模块支持连接到启用了 IO 链路的设备

1732D/E Armor WeldBlock I/O 块

  • 不受焊接头附近的焊渣和磁场的影响
  • 为每块提供 16 个点
  • 包括上电时间少于 250ms 的 QuickConnect 块,可用于换刀应用项目

其他信息

  • 采用 IO-Link 的传感器可以支持互联企业 — 了解采用 IO-Link 技术的智能传感器如何支持智能机器以实现互联企业。
  • 嵌入式交换机技术将常用以太网交换机特性直接嵌入到硬件中,无需其他配置即可支持高性能应用项目。通过采用这项技术,可将线型和设备级环网拓扑结构用于 EtherNet/IP 应用项目。
  • Rockwell Automation Integrated Architecture 解决方案为有效地推动全厂优化奠定了基础,使您能够积极应对经济状况以及消费需求上的变化。
  • IO-Link 技术可将传感器连接到 IO-Link 主模块来提供有关诊断和机器健康状态的详细信息,从而延长正常运行时间并提高生产率。

分布式 I/O,On-Machine 块

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 电子数据表 — 查找 DeviceNet®、ControlNet®、EtherNet/IP™ 以及与网络无关的 EDS 文件。
  • On-Machine 加速器工具包 — 访问 Rockwell Automation® On-Machine™ 设备的工具和模板。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。