FLEX 5000 I/O 模块

我们的 FLEX 5000™ I/O 模块是一种可靠、灵活的分布式 I/O 解决方案,让您能够选择适合自己运营需求的 I/O。FLEX 5000 I/O 使用 1 Gb EtherNet/IP™ 连接增强通信功能,提供更高的速度和带宽。为提高网络架构的灵活性,这些模块包含 2 个电口或 2 个光口 (SFP),支持设备级环网、星形、线形和 PRP 拓扑。

Bulletin 5094 FLEX 5000 I/O 模块
  • 概览
  • 最新消息
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 提供离散的故障安全 I/O 模块,具有真正的集成安全功能,通过 TÜV 认证,高达
    SIL 3/PLe/Cat。4
  • 通过电口或光口及 SFP 适配器使用 1 Gb EtherNet/IP 连接增强通信功能
  • 支持各种网络拓扑结构:设备级环网、星形、线形和 PRP
  • 安装方式灵活(支持水平或垂直安装)
  • 采用方便的卡入式安装,支持带电插拔 (RIUP),允许用户在系统运行期间更换模块
  • 提供灵活的模块化功能,支持多达 32 通道数字量和 8 通道模拟量输入/输出
  • 工作温度范围为 -40 - 70 °C (-40 - 158 °F),支持在 I 类,2 分区,2 区域,A、B、C、D 组危险环境中使用
  • XT 版本具有敷形涂覆,可在 G3 的极端环境中使用
  • 作为远程 I/O 模块与 ControlLogix® 5580、CompactLogix™ 5380 和 CompactLogix 5480 控制器配合使用
  • 包括 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序的配置

其他信息

  • FLEX 5000 I/O 模块技术信息 — 观看此视频,了解有关 FLEX 5000 I/O 模块的更多技术信息。DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

利用全新的 FLEX 5000 I/O 模块提高过程应用项目的效率和集成度

我们的 FLEX 5000 I/O 产品系列扩展了其丰富的选项,以满足更多应用项目要求。HART 8 通道模拟量输入和输出模块与 Studio 5000 Logix Designer® 应用项目中的源代码级集成相配合,可提供额外的过程诊断,帮助缩短停机时间。通过单一设计环境,您可以轻松配置,并缩短设计和工程时间。这些新增模块提供灵活的模块化支持,可实现 8 通道和 32 通道数字化、16 通道访问控制和 2 通道串行功能。

新优势

  • 允许访问 I/O 树中可用的高度集成 HART 设备
  • 通过更好的诊断功能轻松了解设备健康状况
  • 通过与 PlantPAx® 5.0 和更高版本指令集的紧密集成减少工程工作量
  • 借助基于设备描述 (DD) 文件的设备标签诊断的可见性,简化维护
  • 通过在线添加和更换过程设备缩短停机时间
  • 通过嵌入式设备类型管理器 (DTM) 实现过程设备的轻松配置,从而提高生产率
  • 所有模块均有两款,即非极端环境 (non-XT) 型和极端环境 (XT) 型,后者具备可增加保护的敷形涂覆选项,以应对环境压力

5094-TD001
技术数据

认证

  • ATEX
  • CE
  • c-UL-us
  • IECEx
  • KC
  • RCM

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

 其他资源

  • 电子数据表 — 查找 DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™ 和与网络无关的 EDS 文件。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、技术支持聊天和论坛、软件更新以及产品安全公告/通知。