冗余 I/O 模块

我们的 Bulletin 1715 冗余 I/O 模块为标准和极端运行环境中的关键过程应用项目提供真正的冗余 I/O 支持。 这些模块具备出色的易用性、优异的诊断和灵活的配置,无需其他硬件或软件即可支持容错功能。

Bulletin 1715 冗余 I/O 模块
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源

特性

  • 为用户可配置 I/O 应用项目提供灵活的模块化结构
  • 为需要高可用性的系统提供 I/O 冗余
  • 适合单工和双工连接以及容错应用项目
  • 无需其他硬件或编程软件
  • 允许在线拆除和更换模块,不会造成信号输入中断

1715 模拟量输入模块

  • 提供 4 至 20 mA 输入
  • 16 通道连接功能
  • 独立电隔离输入通道
  • 内置诊断测试

1715 模拟量输出模块

  • 提供 4 至 20 mA 输出
  • 支持多达 8 个现场设备
  • 为容错运算提供了模块间的安全通信
  • 包括双端子电流调节设备

1715 数字量输入模块

  • 提供 24V 直流输入
  • 16 通道连接功能
  • 独立电隔离输入通道
  • 内置诊断测试
  • 提供输入电压数据以监视线路和检测现场故障

1715 数字量输出模块

  • 提供 24V 直流输出
  • 每个模块可有 8 路隔离输出通道
  • 提供故障安全设计和运行
  • 提供每个通道都带过载保护的双工系列输出交换机
  • 为每个带反向电流保护的通道提供电压和电流监视
  • 支持短路和开路线路故障检测
  • 允许双冗余现场电源馈电功能,无需外部二极管

认证

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • Ex
  • KC
  • GOST

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

使用来自 Rockwell Software® 的 Studio 5000 Logix 设计器,来设计和配置 ControlLogix® 和 1715 冗余 I/O 系统。

您所选择的控制器和模块以及网络配置决定了对系统进行配置和编程所需的附加软件包。其他所需的软件可能包括 RSNetWorx 组态软件RSLinx 通信软件

了解更多信息

Rockwell Software

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、技术支持聊天和论坛、软件更新以及产品安全公告/通知。