Compact 5000 I/O 模块

我们的 Bulletin 5069 Compact 5000™ I/O 模块以紧凑型设计提供高性能控制,扩展了 Logix 平台的性能。它们是 CompactLogix™ 5380Compact GuardLogix® 5380 或 CompactLogix 5480 系统中的本地 I/O 模块,并提供安全选项。对于具有安全模块限制的 CompactLogix 5380、Compact GuardLogix® 5380、CompactLogix 5480、ControlLogix® 5580 和 GuardLogix 5580 控制器而言,这些模块是适合 EtherNet/IP 网络的理想分布式 I/O 解决方案。它们非常适合具有高处理要求的应用项目。

Bulletin 5069 Compact 5000 I/O 模块
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

Compact 5000 I/O 标准模块

  • 可用于高速计数器、数字量输入、数字量输出、模拟量输入、模拟量输出、交流输入、交流输出、带隔离和不带隔离的继电器输出、地址预留模块以及现场电压分配器
  • 在 CompactLogix™ 5380、Compact GuardLogix 5380 或 CompactLogix 5480 控制系统中用作本地 I/O,或在 EtherNet/IP 网络中用作 CompactLogix 5380、Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5480、ControlLogix 5580 和 GuardLogix 5580 控制器的可通过 5069-AEN2TR 或 5069-AENTR 访问的分布式 I/O
  • 为与某些 Compact 5000 I/O 模块相连的现场设备提供现场电源
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer® 版本 31 或更高版本通过 5069-SERIAL 模块提供通用 ASCII、Modbus 远程终端设备/ASCII、DF1 和 DH-485 协议支持的串行通讯功能

Compact 5000 I/O EtherNet/IP 通信模块

  • 最多支持 31 个 I/O 模块
  • 提供单独的系统电源以实现更好的隔离效果,并为 I/O 模块提供具有现场电源的内置电源输入
  • 支持用于 CompactLogix 5380、Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5480、ControlLogix 5580 和 GuardLogix 5580 控制器的通过 EtherNet/IP 网络运行的分布式 I/O 模块
  • 支持 1 GB 嵌入式交换机技术,可实现线性和设备级环网拓扑
  • 提供高速背板通信,可实现更快的传送速率
  • 提供改进的状态指示灯,可以对系统进行监控和故障排除
  • 使用细长型 5069-AENTR 以满足小空间要求

Compact 5000 I/O 安全模块

  • 提供与 Compact GuardLogix 5380 的本地安全连接
  • 提供到 Compact GuardLogix 5380 和 GuardLogix 5580 的分布式 I/O,该分布式 I/O 可在 EtherNet/IP 网络中通过 5069-AEN2TR 或 5069-AENTR 访问
  • 每个控制器或适配器最多支持 31 个 I/O 模块
  • 缩短安全响应时间
  • 提供增强的诊断信息
  • 额定高达 SIL3/PLe

认证

  • ATEX
  • CE 认证
  • cULus 列名
  • EAC
  • IECEx
  • KC
  • RCM

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 电子数据表 — 查找 DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™ 和与网络无关的 EDS 文件。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。