ControlLogix 模块

我们的 Bulletin 1756 ControlLogix® 基于机架的模块提供全面的数字量、诊断数字量、模拟量、运动控制、特殊功能 I/O 和计算模块,可满足各种应用项目需要。您可以使用 ControlLogix 控制器的本地机架中的任何基于机架的模块,或者使用通过 ControlNet™ 或 EtherNet/IP™ 网络连接到 ControlLogix 控制器的机架中的基于机架的模块。

Bulletin 1756 ControlLogix 基于机架的模块
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源

特性

  • 安装在 ControlLogix® 机架中
  • 需要可拆卸端子块 (RTB) 或 Bulletin 1492 接线接口模块 (IFM) 来进行所有现场接线
  • 包含固有的时间戳功能,适用于事件序列 (SOE) 应用项目
  • 可实现全面的 I/O 诊断,从而能够检测系统故障和现场故障
  • 可带电插拔 (RIUP),便于维护
  • 提供电子键控功能,有助于防止替换错误
  • 在 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序中包含 I/O 向导,可快速方便地进行模块配置

1756 ControlLogix CIP Safety I/0 模块

  • 支持 Compact GuardLogix® 5380 或 GuardLogix 5580 控制台
  • 提供高达(包括)SIL3 和 PLe 的功能安全等级
  • 支持 CIP Safety 信息转发和路由功能
  • 用作 5580 GuardLogix 控制器的本地 I/O 或分布式 I/O
  • 提供更快的响应时间
  • 使用 Logix Designer 应用程序版本 32
  • 提供数字量输入模块:IB16S - 16 通道(所有通道都达到 SIL 3 等级)
  • 提供数字量输出模块:OBV8S - 8 通道(所有通道都达到 SIL 3 等级)
  • 包括合规性标记:TÜV、UL、IECEx、ATEX、CE、Marine、FM

ControlLogix 数字量 I/O 模块

  • 提供各种电压
  • 每个模块提供 8 至 32 个点
  • 具备隔离和非隔离模块类型
  • 包含通道级故障状态输出
  • 可实现直接连接或机架优化通信
  • 对选定模块进行现场诊断

1756 ControlLogix 模拟量 I/O 模块

  • 包含输入、输出和组合模块
  • 提供热电偶和热电阻模块
  • 包含模块级别数据报警
  • 提供工程单位整定
  • 提供实时通道采样
  • 提供电子模块匹配,可通过软件配置
  • 包含机械可拆卸端子块匹配,用户自定义
  • 逐通道配置电压、电流或 2 线变送器电流源流型
  • 逐通道配置热电阻或热电偶
  • ControlLogix 1756 带隔离的模拟量 I/O 6 通道模块将于 2017 年 3 月 31 日停产,不再销售。建议客户根据 6 通道到 8 通道 1756 模拟量模块升级指南升级到 1756 带隔离的模拟量 I/O 8 通道模块

1756 ControlLogix 特殊功能 I/O 模块

  • 包含可配置的流量计模块
  • 提供高速计数器模块
  • 提供可编程限位开关模块

1756 ControlLogix 可拆卸端子块 (RTB)

  • 实现工厂接线与 I/O 模块之间的灵活互连
  • 包含螺丝夹或弹簧夹端子
  • 不附带 I/O 模块;必须单独订购

1756 HART 总线模拟量隔离 I/O 模块

  • 提供通道间隔离
  • 逐通道提供 HART 总线调制解调器,从而提高 HART 总线数据更新速度
  • 通过用户自定义配置文件提供基本现场设备配置
  • 帮助消除在使用隔离模块时对现场隔离屏障的需要
  • 提供 8 或 16 通道密度模块

1756 增强型模拟量 I/O 模块

  • 可提高准确性、可重复性、稳定性和精度
  • 包含隔离 8 通道以及非隔离 12 和 16 通道模块,可在整个运行温度范围内实现稳定运行
  • 无需现场校准
  • 使用 24 位设计可提高精度
  • 包含每通道状态和故障指示灯指示
  • 提供 SIL 1、系统功能 2,且已通过类型认证,可应用在 ControlLogix SIL 2 架构中
  • 提供仿真模式,可帮助客户从 6 通道应用项目进行升级

1756 通信模块

  • 在 1756 机架中对用户、设备和网络实施基于网络的访问控制
  • 提供安全模块,用于对控制器和服务器之间共享的重要信息进行加密,以防止篡改

1756 计算模块

  • 可通过背板提供对 ControlLogix 控制器的高速访问
  • 集成的 DisplayPort™ 可实现高清 5100 工业监视器的直接连接
  • 可在 ControlLogix 机架中提供计算能力

其他信息

认证

  • ATEX
  • C-Tick
  • CE 认证
  • CSA 认证
  • cULus 认证
  • FM 认证
  • TÜV

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

使用来自 Rockwell Software® 的 Studio 5000 Logix 设计器,来设计和配置 ControlLogix® 系统。

您所选择的控制器和模块以及网络配置决定了对系统进行配置和编程所需的附加软件包。其他所需的软件可能包括 RSNetWorx 组态软件RSLinx 通信软件

了解更多信息

Rockwell Software

配置和选型工具

其他资源

  • 电子数据表 — 查找 DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™ 和与网络无关的 EDS 文件。
  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、技术支持聊天和论坛、软件更新以及产品安全公告/通知。