嵌入式分布式 I/O 模块

我们的 Bulletin 1799 嵌入式分布式 I/O 模块提供了输入设备与机器执行器之间的标准接口。您无需付出定制成套解决方案的成本即可利用我们成熟的设计技术与可靠性,这对于对成本敏感的机器嵌入式应用项目来说非常重要。扩展板和通用 I/O 可减少初始材料投资,最大程度降低库存,降低每个 I/O 扩展的成本,并针对每个应用项目最大限度地实现 I/O 利用。

Bulletin 1799 嵌入式 I/O 模块
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源

特性

  • 提供可以直接嵌入到机器内部或表面的卡
  • 包含 24 V 直流通用输入和用户可选灌入型/拉出型输出
  • 提供内置 EtherNet/IP™ 网络连接
  • 包含双端口 EtherNet/IP 卡,其中包含嵌入式交换机技术以支持设备级环形 (DLR) 拓扑
  • 具有输出短路保护功能,可针对意外接线错误对输出提供保护

1799 双端口 EtherNet/IP 嵌入式 I/O 卡

  • 能够实现 EtherNet/IP 网络连接
  • 包含嵌入式交换机技术
  • 包含带有 20 个 I/O 电路的组合卡
  • 提供可选的扩展卡,可向系统添加 10 个输出点

罗克韦尔自动化宣布,所选的 DeviceNet 模块将于 2016 年 12 月停产,不再销售。为支持您完成过渡,我们建议迁移到我们的 Encompass 合作伙伴解决方案。了解更多信息:Softing 1799 嵌入式 I/O 模块

其他信息

  • 嵌入式交换机技术将常用以太网交换机特性直接嵌入到硬件中,无需其他配置即可支持高性能应用项目。通过采用这项技术,可将总线型和设备级环形拓扑结构用于 EtherNet/IP 应用项目。

认证

  • c-UR-us
  • CE
  • C-Tick
  • DeviceNet
  • EtherNet/IP

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

使用 RSNetWorx 组态软件中的功能块编辑器,可以创建 DeviceLogix 功能块并在区域控制卡上配置输入信号延迟时间。

了解更多信息

Rockwell Software

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 电子数据表 — 查找 DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™ 和与网络无关的 EDS 文件。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、技术支持聊天和论坛、软件更新以及产品安全公告/通知。