CompactBlock Guard 安全 I/O

Bulletin 1791DS 和 1791ES CompactBlock™ Guard I/O™ 模块为安全系统提供了分布式 I/O 的优点。这些模块可与使用 CIP™ 安全性在 DeviceNet™ 或 EtherNet/IP™ 网络上进行通信的安全控制器结合使用。CompactBlock Guard 安全 I/O 已经过优化,可与 GuardLogix® 和 SmartGuard™ 控制器结合使用。

Bulletin 1791 CompactBlock Guard 安全 I/O 柜内块
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 与 GuardLogix® 和 SmartGuard™ 600 控制器共同作为完整系统通过 TÜV 认证
  • 支持标准和安全控制
  • 包含 24V DC I/O 电路,带内置电源
  • 可实现点级诊断,便于对所有输入和输出电路进行故障处理
  • 可带电插拔 (RIUP),但必须采取适当的安全措施
  • 可采用 DIN 导轨安装并带有可拆卸端子,便于安装和维护
  • 带有公共电源和 I/O 接线端子
  • 提供附加的标准固态输出,可用于任何未使用的安全输入
  • 与 Allen-Bradley® Guardmaster® 安全元件兼容

1791ES CompactBlock Guard I/O 双通道编码器反馈模块

  • 与 GuardLogix 5580 和 Compact GuardLogix 5380 控制器兼容
  • 支持增量和绝对式编码器反馈(例如正弦/余弦、AqB、SSI)直接进入安全任务
  • 支持对动态方向、位置和速度设定点进行编程
  • 适用于单通道和双通道组态
  • 包含两个 RJ45 端口,用于基于容错 EtherNet/IP 的网络拓扑结构,例如线性和设备级环网拓扑
用于 DeviceNet 的 1791DS CompactBlock™ Guard I/O™
  • 与在 DeviceNet™ 上使用 CIP™ Safety 进行通信的安全控制器兼容
  • 包含 4 至 16 个单通道安全输入以及 4 至 16 个标准脉冲检测输出
  • 某些块包含 4 或 8 个安全固态输出(单通道或双通道)或 4 个单通道安全继电器输出

用于 EtherNet/IP 的 1791ES CompactBlock Guard I/O

  • 与在 EtherNet/IP™ 上使用 CIP Safety 进行通信的安全控制器兼容
  • 包含单通道或双通道安全输入(16 个单通道/8 个双通道或 8 个单通道/4 个双通道)以及 8 或 16 个标准脉冲检测输出
  • 某些块包含 4 个双通道安全输出

其他信息

  • 通过我们的 安全组件和集成 安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

认证

DeviceNet 块

  • UL
  • CE
  • C-Tick
  • CSA
  • UL I 类 2 分区危险
  • UL NRGF
  • ODVA 符合性
  • 已通过 TÜV 认证,功能安全性达到 SIL 3、类别 4、PLe

EtherNet/IP 块

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • CSA
  • UL I 类 2 分区危险
  • UL NRGF
  • EtherNet/IP
  • 已通过 TÜV 和 UL 认证,功能安全性达到 SIL 3、类别 4、PLe

EtherNet/IP 编码器反馈模块

  • EtherNet/IP 编码器反馈模块
  • c-UL-us
  • CE
  • RCM
  • KCC
  • UL NRAQ/NRAQ7
  • EtherNet/IP
  • 已通过 TÜV 和 UL 认证,功能安全性达到 SIL 3、类别 4、PLe

CompactBlock Guard I/O 模块具有 IP20(柜内)外形尺寸

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks 转换竞争产品目录号 — 将竞争产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 电子数据表 — 查找 DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™ 和与网络无关的 EDS 文件。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。