POINT I/O 模块

我们的 Bulletin 1734 POINT I/O™ 模块除提供 POINT Guard 安全级 I/O 外,还提供数字量、模拟量和特殊功能 I/O,每个模块有 1 到 8 个点。您可以在同一个系统中混合使用标准 I/O 和安全 I/O。全面的诊断和可配置功能使得 POINT I/O 十分易于应用。

Bulletin 1734 POINT I/O 模块
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 由于具有模块化设计,您可以独立选择 I/O、端子类型和网络接口
  • 模块可整体滑动以便安装,也可卸下以便维护
  • 可拆卸线系统在安装和故障处理期间节省了时间与资金
  • 全面的诊断和可配置功能使得 POINT I/O™ 十分易于应用
  • 通过带电插拔 (RIUP),可在系统运行期间更换模块
  • 可水平或垂直安装,无需降额
  • 自动设备更换 (ADR) 功能可缩短停机时间
  • 利用 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序中的用户自定义配置文件,可顺利集成到 Integrated Architecture 系统中
  • 带敷形涂覆

1734 POINT I/O 数字量模块

  • 输入、输出和继电器输出模块
  • 各种电压
  • 短路和断线的点级输出故障状态诊断
  • 对选定模块进行现场诊断
  • 可选择直接连接或机架优化通信
  • 用于安全应用项目的 POINT Guard I/O™ 模块
  • 可配置的模块
    • 每个点可配置为直流输入或输出
    • 采用 DeviceLogix™ 技术

1734 POINT I/O 模拟量模块

  • 每个模块最多有 8 个单端输入或输出
  • 提供热电偶和热电阻模块
  • 可单独配置的通道
  • 板载整定
  • 可选择的输入滤波器
  • 过量程或欠量程检测

1734 POINT I/O 特殊模块

  • 计数器和编码器模块
  • 同步串行接口绝对式编码器模块
  • 串行接口模块(RS-232、RS-485/RS-422)
  • 地址预留 (ARM) 模块
  • 通过 IO 链路主模块支持连接到启用了 IO 链路的设备

其他信息

  • 我们的 DeviceLogix 智能组件技术将逻辑求解能力集成到 I/O、电机启动器、按钮和其他控制组件中,提高了性能,降低了分布式控制的成本。
  • 通过我们的集成安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。我们深深了解您在工厂中面临的挑战,并且可通过本行业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。
  • 我们的Integrated Architecture解决方案为有效推动全厂最优化奠定了基础,使您能够积极应对经济形势以及消费需求的变化。
  • 我们的 PartnerNetwork™ 通过 Encompass 产品引荐计划1734 POINT I/O 模块1734 POINT I/O 用户自定义配置文件提供互补产品解决方案。您可以对所在地区中的业内最佳供应商的产品进行排序和筛选,进而与 Rockwell Automation® 架构连接,或者与我们的产品结合使用。
  • 支持 IO-Link 的传感器助力互联企业 — 了解支持 IO-Link 的智能传感器如何为互联企业的智能机器提供支持。
  • IO-Link 技术可将传感器连接到 IO-Link 主模块来提供有关诊断和机器健康状态的详细信息,从而延长正常运行时间并提高生产率。

认证

  • CE
  • C-Tick
  • ODVA
  • ATEX
  • KCC

有关 TÜV 和 SIL 认证详情,请参见安全认证和 SIL 链接。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 电子数据表 — 查找 DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™ 和与网络无关的 EDS 文件。
  • 总体站说明 — 查找 PROFIBUS GSD 文件。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、技术支持聊天和论坛、软件更新以及产品安全公告/通知。