POINT Guard I/O 模块

POINT Guard I/O™ 模块是为安装到标准 POINT I/O™ 系统中而设计的安全 I/O 模块,在一个密度极高的 I/O 解决方案中提供自动化和安全功能。对于 GuardLogix® 控制器,POINT Guard I/O 使用 CIP™ 安全协议通过 EtherNet/IP™ 进行通信;对于 SmartGuard™ 600 控制器,则通过 DeviceNet™ 进行通信。

Bulletin 1734 POINT Guard I/O 柜内模块
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 可安装到标准 POINT I/O™ 系统中
  • 对于 GuardLogix™ 控制器,可使用 CIP™ 安全协议通过 EtherNet/IP™ 进行通信
    • 对于 EtherNet/IP 连接,可使用 POINT I/O EtherNet/IP 适配器(1734-AENT、1734-AENTR)

1734 POINT Guard I/O™ 系统

  • 支持 24 V 直流 I/O 电路
  • 包含模拟量输入电路

其他信息

  • 通过我们的 安全组件和集成 安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。
  • 我们的集成架构解决方案为有效推动全厂最优化奠定了基础,使您能够积极应对经济形式以及消费需求的变化。
  • 我们的 DeviceLogix 智能组件技术将逻辑求解能力集成到 I/O、电机启动器、按钮和其他控制组件中,提高了性能,降低了分布式控制的成本。

认证

  • CE
  • c-UL-us
  • C-Tick
  • ODVA
  • ATEX
  • KC
  • 已通过 TÜV 认证,功能安全可达(包括)SIL CL 3、PL(e)/类别4。

有关 TÜV 和 SIL 认证详情,请参见安全认证和 SIL 链接。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

'-

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 电子数据表 — 查找 DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™ 和与网络无关的 EDS 文件。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。