输入/输出 (I/O) 模块

我们提供可与您的 Allen-Bradley 控制器集成的机架型 I/O,也提供可分布在应用项目外围或安装在机器上的 I/O。对于分布式应用项目,我们提供柜内 (IP20) 和强化机旁控制 (IP67/69K) 选件,采用模块化设计和块设计。多种 I/O 系列采用 DeviceLogix™ 智能组件技术,将低成本逻辑求解功能融入您的 I/O。对于安全解决方案,我们的 Guard I/O™ 产品经过 TÜV 认证,符合 SIL 3,类别4,PLe。通信支持包括 DeviceNet®、ControlNet®、EtherNet/IP™ 及其他工业网络。Allen-Bradley I/O 有各种尺寸和点密度可供选择,可以灵活满足您的具体要求。

基于机架的 I/O

基于机架的 I/O

作为其产品系列的一部分,基于机架的 I/O 专为特定 Allen-Bradley® 控制器而设计。您可以将 I/O 本地安装在与控制器相同的机架中。此外,通过使用 I/O 通信网络,您可以将 I/O 分配在更靠近传感器和执行器的位置,从而降低接线成本。


Bulletin 1799 嵌入式 I/O 模块

嵌入式分布式 I/O

我们的 Bulletin 1799 嵌入式分布式 I/O 模块提供了输入设备与机器执行器之间的标准接口。您无需付出定制成套解决方案的成本即可利用我们成熟的设计技术与可靠性,这对于对成本敏感的机器嵌入式应用项目来说非常重要。扩展板和通用 I/O 可减少初始材料投资,最大程度降低库存,降低每个 I/O 扩展的成本,并针对每个应用项目最大限度地实现 I/O 利用。


柜内块分布式 I/O

分布式 I/O,柜内块

柜内 (IP20) 分布式 I/O 可放置在整个应用项目中,并要求使用机壳。我们的柜内 Block I/O 产品可提供传感器和执行机构接合点的完整装配,并且包括网络适配器。对于某些系列,提供了扩展块。从各种模拟量、数字量和特殊功能 I/O 以及用于安全系统的 I/O 中进行选择。


柜内模块化分布式 I/O

分布式 I/O,柜内模块化

柜内 (IP20) 分布式 I/O 可放置在整个应用项目中,并要求使用机壳。通过我们的柜内模块化 I/O 产品,您可以选择精确组合的 I/O 接口和通信适配器以适应您的需求,从而在设计系统时提供更大的灵活性。除了各种模拟量、数字量和特殊模块外,我们还提供适用于极端环境的柜内 I/O 选项、适用于安全系统的 I/O,以及可分布在危险区域各处的本安 I/O。


On-Machine 块分布式 I/O

分布式 I/O,On-Machine 块

我们的 On-Machine™ 块型 (IP67/69K) 分布式 I/O 模块可直接安装在机器上,而不用安装在远程中央控制柜内,从而降低接线成本并且使维护变得更加轻松。这些产品可提供传感器和执行机构接口点的完整组合,并且每个模块都包括一个网络适配器。对于某些产品,提供扩展块。您可以从模拟量、数字量和特殊功能 I/O 模块以及用于安全系统的 On-Machine I/O 模块中进行选择。


Bulletin 1738 ArmorPOINT I/O 模块

I/O 模块

我们的 Bulletin 1738 ArmorPOINT® I/O 模块提供各种输入和输出模块,适用于从高速数字直至过程控制的众多应用项目。ArmorPOINT I/O 支持生产者/消费者技术,这种技术可使输入信息和输出状态在多个 Logix 控制器之间共享。