PanelView 5000 图形终端

我们的 PanelView™ 5000 图形终端拥有直观的新锐设计,并使用 Studio 5000 View Designer 软件提供增强的 Logix 集成。通过这种集成,工程师只需输入一次配置信息,即可将其用于整个自动化设计。它还可以通过适用于点动应用项目的 HMI 按钮、可扩展的矢量图形和用于提供诊断信息的预配置系统条帮助您构建现代应用项目。

PanelView 5000 图形终端
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源

特性

  • 包含基于 Logix 的报警,无需额外配置
  • 配备高速 HMI 按钮,响应时间 <100 ms,适合机器点动应用
  • 提供 Logix 标签扩展属性支持,有助于开发更丰富的上下文环境
  • 采用细长型铝制边框,富有现代感
  • 让您能够创建自定义的可重复使用的附加图形,以更有效地构建应用项目
  • 使用 Studio 5000 View Designer™ 环境自动共享标记、报警及其他数据
  • 提供模拟器,可在不下载到物理终端的情况下测试运行项目
  • 使用内置 VNC 服务器支持远程 VNC 客户端,方便进行监控和故障处理

PanelView 5510 图形终端

  • 提供适用于大型应用项目的可视化解决方案
  • 显示画面尺寸可为 7 至 19 in.,提供宽屏、触摸屏和键盘选件 
  • 支持 100 个屏幕(连接到一个控制器)和 4000 个警报
  • 提供 1.46 GHz 双核处理器、1 Gb 内存、4 Gb 闪存

PanelView 5310 图形终端

  • 提供适用于小型应用项目的可视化解决方案
  • 提供尺寸为 6 - 12 in. 的宽屏显示器
  • 支持 100 个屏幕(连接到一个控制器)和 1000 个警报
  • 提供 1.46 GHz 处理器、1 Gb 内存、4 Gb 闪存

其他信息

观看此视频,了解有关 PanelView 5000 图形终端的更多信息。DEENESFRITJAKOPTZCZH

ThinManager 瘦客户端软件 — 了解我们的 ThinManager 瘦客户端软件如何增强您的产品并帮助提升应用项目的灵活性和效率。

认证

  • cULus 列名
  • CE (EMC)
  • CE (LVD)
  • RCM
  • RoHS
  • KCC
  • EtherNet/IP

 

标准合规性

  • cULus 列名的工业控制设备,符合 ANSI/ISA 12.12.01 和 CSA C22.2 No. 213. 等级标准,可在危险场所 (E10314) 中使用:• I 类 2 分区 A、B、C、D 组,外壳防护等级符合 UL50 和 CSA C22.2 No. 94.2-07。外壳进入防护通过 UL 认证,符合 IEC 60529
  • EN 61000-6-2;工业抗干扰
  • EN 61000-6-4;工业辐射
  • EN 61131-2;可编程控制器
  • AS/NZS CISPR 11;工业辐射

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

使用 Rockwell Software®Studio 5000 View Designer 软件对 PanelView™ 5000 图形终端进行编程。

若要下载软件,请访问产品兼容性和下载中心

了解更多信息

其他软件产品可从 Rockwell Software 获得。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 固件更新 —登录以获得固件更新支持。
  • 示例代码库 —检索其他用户开发的示例代码并发布可能对其他人有帮助的代码。
  • 信息库 —请访问我们的在线资源,以获取技术信息、支持洽谈和论坛、软件更新以及产品安全 公告/通知。