概览
- 已针对与 Micro800™ 控制器(包括新的 Micro850® 和 Micro870® 控制器,目录为 2080-Lx0E)的兼容性进行优化*
- 连接到中型应用的 CompactLogix™ 5370 L1、L2、L3 以及 CompactLogix 和 Compact GuardLogix® 5380 L306x 控制器
- 提供灵活的横向和纵向应用模式
- 包括高性能 800 MHz CPU 处理器和 256 MB 存储器
- 包括 USB 主机端口与 microSD™ 支持文件传送或更新固件
- 允许用户通过配方功能上载和下载数据或参数设置组
- 支持 Micro800 直接标签引用和直通下载
- 提供使用交叉引用浏览器在应用中跟踪和定位标签的能力
- 提供高达 500 项记录的所存储警报历史记录大小
*需要 PanelView 800 固件版本 7.011 或更高
PanelView 800 图形终端支持多项应用:
- 食品加工
- 不干胶贴标机
- 空气处理装置
- 物料输送
- 拉伸膜包装机
- 以及其他
工具和资源
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Bulletin 2711R PanelView 800 图形终端电子书 | 2711R-BR001 | |
PanelView 操作员界面系列功能比较 | 2711P-SP011 |
认证
- CE 认证
- C-Tick
- cULus 列名
- KC
- RCM
- RoHS