概览
- 相对于 PanelView™ Plus Compact 400、600 和 1000 图形终端有了显著改善
- 处理器速度从 350 MHz 提高到 1 GHz
- 屏幕转换速率加快高达 70%
- 系统存储器从 64 MB 内存增加到 256 MB 内存
- 闪存存储空间从 64 MB 增加到 512 MB
- LED 背光显示器亮度增强
- 更好地连接各种外围产品,例如打印机、鼠标和键盘
- 支持 ActiveX® 控件
- 支持远程连接(VNC、FTP 和 FactoryTalk Viewpoint)
- 提供备份恢复功能
- 通过 .CSV 文件提供远程配方和数据管理
- 使用 Symbol Factory 图形
- 包括内置的 PDF 文件查看器,可提供上下文敏感的操作员支持
- 支持 DataStore Plus 记录和趋势图,这消除了 300,000 个数据点的限制
软件
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
PanelView 操作员界面系列功能比较 | 2711P-SP011 |
认证
- CE 认证
- C-Tick
- cULus 列名,I 类 2 分区 A、B、C 和 D 组;II 类 2 分区 F 和 G 组;III 类
- KCC
- RoHS
- UL 认证