PanelView Plus 6 图形终端

我们的 Bulletin 2711P PanelView™ Plus 6 图形终端允许您以图形方式监视、控制和显示应用项目状态信息。这些终端可提供 Windows® CE 操作系统的开放平台灵活性。它们提供 4…15 in. 标准显示画面尺寸。FactoryTalk® View Studio 机器版软件允许您对所有的 PanelView Plus 6 图形终端进行编程。

Bulletin 2711P PanelView Plus 6 图形终端
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源
  • 应用项目

特性

  • 相对于 PanelView™ Plus 400 图形终端有了显著改善
    • 处理器速度从 350 MHz 提高到 1 GHz
    • 屏幕转换速率加快高达 70%
    • 系统存储器从 64MB 内存增加到 256MB 内存
    • 闪存存储空间从 64MB 增加到 512MB
    • 包括用于应用程序的 80MB 非易失性存储器
    • LED 背光显示器亮度增强
    • 更好地连接各种外围产品,例如打印机、鼠标和键盘
  • 支持 ActiveX® 控件
  • 与第三方软件(如 Microsoft® Internet Explorer® 和 Microsoft Office 查看器)集成
  • 支持远程连接(VNC 和 FTP)
  • 提供备份恢复功能
  • 通过 .CSV 文件提供远程配方和数据管理
  • 使用 Symbol Factory 中基于矢量的图形
  • 包括内置的 PDF 查看器,可提供上下文敏感的操作员支持
  • 支持 DataStore Plus 记录和趋势图,这消除了 300,000 个数据点的限制

PanelView Plus 6 400 图形终端

  • 包括一台分辨率为 320 x 240 的 18 位图形 4 in. 彩色平板显示器

PanelView Plus 6 600 图形终端

  • 包括一台分辨率为 320 x 240 的 18 位图形 6 in. 彩色平板显示器

PanelView Plus 6 700 图形终端

  • 包括一台分辨率为 640 x 480(最小)的 18 位图形 6.5 in. 彩色平板显示器
  • 支持操作员通过键盘(22 个功能键)、触摸屏或键盘结合触摸屏进行输入

PanelView Plus 6 1000 图形终端

  • 包括一台分辨率为 640 x 480(最小)的 18 位图形 10.4 in. 彩色平板显示器
  • 支持操作员通过键盘(32 个功能键)、触摸屏或键盘结合触摸屏进行输入

PanelView Plus 6 1250 图形终端

  • 包括一台分辨率为 800 x 600(最小)的 18 位图形 12.1 in. 彩色平板显示器
  • 支持操作员通过键盘(40 个功能键)、触摸屏或键盘结合触摸屏进行输入

PanelView Plus 6 1500 图形终端

  • 包括一台分辨率为 1024 x 768(最小)的 18 位图形 15 in. 彩色平板显示器
  • 支持操作员通过键盘(40 个功能键)、触摸屏或键盘结合触摸屏进行输入

 

其他信息

参考 PanelView Plus 400/600 到 PanelView Plus 6 400/600 移植图 [PDF],以确定与您的网络集成的新模型。

观看我们的提示和技巧视频,充分利用您的 PanelView™ HMI 和 FactoryTalk® View ME 软件:

认证

  • UL
  • C-UL
  • CE
  • C-Tick
  • RoHS
  • KCC

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

使用 Rockwell Software® 中的 FactoryTalk View Studio Machine Edition 对 PanelView™ Plus 6 图形终端进行编程。

了解更多信息

Rockwell Software中提供了其他软件产品。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 固件更新 — 登录以获得固件更新支持。
  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 示例代码库  — 检索其他用户开发的代码示例并发布其他人可能觉得有用的代码。
  • 信息库  — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、技术支持聊天和论坛、软件更新以及产品安全公告/通知。


应用项目

PanelView™ Plus 6 图形终端的典型应用包括:

  • 趋势图
  • 表达式
  • 数据记录
  • 动画
  • 从 FactoryTalk® View Studio 软件直接浏览 Logix5000 控制器地址
  • 多厂商通信

人机接口案例研究 — 查看我们的案例研究网站,以了解客户如何在其应用项目中使用 Allen-Bradley® HMI 产品。