PowerMonitor 5000

Bulletin 1426 PowerMonitor™ 5000 是下一代高端电力质量测量产品。PowerMonitor 5000 立足于核心电力和能源测量功能,使能量监视达到了新的水平。

Bulletin 1426 PowerMonitor 5000
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源

特性

  • 每个电子周期监视 4 个电压通道和 4 个电流通道 — 每 12-17 毫秒监视 8 个通道的 1024 个数据点
  • 每个周期计算 6,000 多个参数
  • 提供另一个通讯端口
  • 包括本机 EtherNet/IP™ 端口
  • 包括用于 WAGES 数据采集的 4 个数字量输入
  • 包括用于连接到 SCADA 或控制系统的 4 个输出
  • 最多为 20 个事件提供可配置报警
  • 提供虚拟接线更正功能

PowerMonitor 5000 型

M5 — 基本型号

M6 — 包含基本型号特性以及:

  • 谐波
  • 示波器
  • 事件同步

M8 — 包含基本型号特性以及:

  • 谐波
  • 示波器
  • 事件同步
  • 闪烁
  • 间谐波
  • 暂态检测

产品对比

 

PowerMonitor 500

PowerMonitor 1000

PowerMonitor 5000

测量级

功耗

X

X

X

需求

X

X

X

功率因数

X

X

X

电力质量(骤升/骤降、谐波、暂态)

 

 

 

X

波形捕捉

 

 

X

精度级别(根据标准 EN62053-222)  

1 类,1% 能量精度

X X  

0.2 类,0.2% 能量精度

    X
连接
输出

数字量信号
模拟量信号 (0 - 20 mA)
Modbus RTU
EtherNet/IP

Modbus RTU
EtherNet/IP
KYZ 信号

数字信号
EtherNet/IP
DeviceNet
ControlNet
KYZ 信号

输入   数字信号 数字信号

其他信息

认证

  • 符合 CE
  • cULus 认证
  • UL

标准合规性

  • EN 61010
  • UL 61010

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

使用这些软件包,可通过 PowerMonitor™ 5000 来配置、监视、分析、管理、打印和保存电源监视器数据。

了解更多信息

Rockwell Software

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品的产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

固件更新

其他资源