PowerMonitor 500

Bulletin 1420 PowerMonitor™ 500 采用设备自带的液晶显示器,所占空间小,可即时查看电能使用情况。该电力测量仪表经济实用的辅助测量选件,可提供重要数据以帮助您立即作出决策、降低用电量并提高公司利润。

Bulletin 1420 PowerMonitor 500
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源
  • 应用项目

特性

  • 提供小尺寸面板安装
  • 提供内置的液晶显示器,可以集中记录数据并在本地显示
  • 测量电压、电流、功率、能量、需要量和功率因数
  • 包含多种通信协议,包括 Modbus 远程终端单元和 EtherNet/IP™
  • 提供两个数字量继电器输出(可选)
  • 提供两个模拟量 (4-20mA) 输出(可选),用于变速过程控制
  • 包含 4 个可配置报警
  • 与 RSEnergyMetrix® 资产管理软件完全集成,以实现完整的能源管理解决方案

产品对比

 

PowerMonitor 500

PowerMonitor 1000

PowerMonitor 5000

测量级

功耗

X

X

X

需求

X

X

X

功率因数

X

X

X

电力质量(骤升/骤降、谐波、暂态)

 

 

 

X

波形捕捉

 

 

X

精度级别(根据标准 EN62053-22)

1 类,1% 能量精度

X X

0.2 类,0.2% 能量精度

X

连接

输出

数字信号
模拟信号 (0 - 20 mA)
Modbus RTU
EtherNet/IP

Modbus RTU
EtherNet/IP
KYZ 信号
数字信号
EtherNet/IP
DeviceNet
ControlNet
KYZ 信号
输入 数字信号 数字信号

其他信息

认证

  • CE
  • cULus (E56639)

标准合规性

  • Metrology(EN50470-3、EN62053-21 EN62053-23、MID“annex MI-003”)
  • 脉冲输出(DIN43864、IEC62053-31)
  • 安全性(EN60664、EN61010-1、EN62052、IEC60664、IEC61010-1)

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

使用 FactoryTalk EnergyMetrix 资产管理软件,可以配置、监视、分析、管理、打印和保存 PowerMonitor™ 500 的电源监视器数据。

了解更多信息

Rockwell Software

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品的产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 采购规格 — 访问我们的在线资源了解此产品的采购规格。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,获取技术信息、软件更新、产品安全公告/通知,与支持人员进行沟通,并访问相关论坛。

应用项目

  • 用电需求量管理
  • 电气 SCADA
  • 紧急负载切断
  • 电气优化
  • 能源计量
  • 采暖、通风、空调
  • 设备级监视

能源管理案例研究 — 查看我们的案例研究网站,以了解客户如何在其应用项目中使用 Allen-Bradley 能源管理产品。