PowerMonitor 1000

Bulletin 1408 PowerMonitor™ 1000 是一种紧凑型电源监视器,可用于负载分布分析、费用摊配或能量控制。我们的监视器可与您的现有能量监视系统集成以实现辅助测量。我们的 PLC(PLC-5®、SLC®、ControlLogix® 系列)可方便地与 PowerMonitor™ 1000 通信,以便在控制系统中使用能量数据。

Bulletin 1408 PowerMonitor 1000
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源
  • 应用项目

特性

  • 提供小尺寸
  • 提供 EtherNet/IP™、串行 DF1、Modbus 远程终端设备、Modbus TCP 通信
  • 包含集成液晶显示器
  • 包含面板或 DIN 导轨安装
  • 提供接线诊断
  • 包含使用时间(高峰时,非高峰时)
  • 包含能量、最小值/最大值、状态和负载因子日志
  • 可通过集成网页查看数据并进行配置

产品对比

 

PowerMonitor 500

PowerMonitor 1000

PowerMonitor 5000

测量级

功耗

X

X

X

需求

X

X

X

功率因数

X

X

X

电力质量(骤升/骤降、谐波、暂态)

 

 

 

X

波形捕捉

 

 

X

精度级别(根据标准 EN62053-22)

1 类,1% 能量精度

X X

0.2 类,0.2% 能量精度

X

连接

输出

数字信号
模拟信号 (0 - 20 mA)
Modbus RTU
EtherNet/IP

Modbus RTU
EtherNet/IP
KYZ 信号
数字信号
EtherNet/IP
DeviceNet
ControlNet
KYZ 信号
输入 数字信号 数字信号

其他信息

认证

  • EtherNet/IP 网络符合性测试
  • UL 508 认证(文件 E56639)

标准合规性

  • EN55011
  • EN61000
  • ENV50204
  • 抗浪涌能力 (SWC) C37.90.1 - 2002

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

使用这些软件包,可通过 PowerMonitor™ 1000 来配置、监视、分析、管理、打印和保存电源监视器数据。

了解更多信息

Rockwell Software

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 固件更新 — 在我们的产品兼容性和下载中心查找产品相关下载,包括固件、版本说明、相关软件、驱动程序、工具和实用程序。
  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。

应用项目

  • 用电需求量管理
  • 电气 SCADA
  • 紧急负载切断
  • 电气优化
  • 能源计量
  • 采暖、通风、空调
  • 设备级监视

能源管理案例研究 — 查看我们的案例研究网站,以了解客户如何在其应用项目中使用 Allen-Bradley 能源管理产品。