DriveTools SP 软件

DriveTools™ SP 是一个软件工具系列,这些软件工具具有简化的界面,可用于 PowerFlex® 交流变频器和直流调速器的编程、维护和故障处理。工具中包括 DriveExecutive™ 和 DriveObserver™ 软件。

Bulletin 9303 DriveTools SP 软件
  • 概览
  • 产品选型
  • 文档
  • 资源

特性

  • 适用于部分 PowerFlex® 变频器
  • 简单易用的菜单、对话框、向导、图形显示画面、趋势图和概览图
  • 针对驱动器和系统问题的诊断功能
  • 可通过用户文件自动嵌入必要的数据库文件
  • 单一通信设置
  • 适用于 Windows® 2000、XP、Windows 7 和 Windows Vista® 操作系统
  • 离线组态
  • 与 RSLinx® 软件兼容

其他信息

  • Studio 5000 Logix Designer 和 PowerFlex® 变频器的首要集成
    • 减少变频器系统开发时间 70%
    • 您可以同时配置控制器和驱动器的网络连接
    • 您可以动态选择以网络 I/O 形式传输的驱动器参数
    • 通过导入和导出功能持续使用 Drive Tools™ SP 软件
    • 包括内置驱动器诊断、故障、报警和事件信息
    • 提供可用于配置整个 Logix 系统的单一软件包
    • 提供可缩短系统开发时间的集成变频器配置文件

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。