PowerFlex 直流变频器

我们提供全面的 PowerFlex® 直流变频器产品,包括 PowerFlex 直流数字变频器、PowerFlex 直流独立稳压器 (SAR) 以及 PowerFlex 直流现场控制器。我们的直流解决方案能够满足各种苛刻应用项目的需求。它们专为直流电机应用设计,改造后功率可达 6000 Hp/4000 kW。

Bulletin 20P PowerFlex 直流变频器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 提供以下额定功率:
    • 200 到 240V:1.2 到 224 kW / 1.5 到 300 Hp / 7 到 1050 A
    • 380 到 480V:1.5 到 671 kW / 2 到 900 Hp / 4.1 到 1494 A
    • 500…600V:37 到 932 kW / 50 到 1250 Hp / 67.5 到 1688 A
    • 690V:298 到 1044 kW / 400 到 1400 Hp / 452 到 1582 A
    • 设计的解决方案在高达 4000 kW / 6000 Hp 下可以使用
  • 提供回馈和非回馈配置
  • 包括开放式防护罩,电枢变流器
  • 包括可控磁场变流器
  • 配备带集成 DPI™ 功能、直流转速计和编码器功能的高级调节器
  • 提供针对噪声敏感环境的噪声和电压抑制
  • 提供灵活的反馈和通信选项
  • 提供多种 I/O,可灵活安装
  • 提供根据全球标准设计的优化全球电压设置
  • 配备可刷写升级的固件
  • 提供通过集成式 LCD 键盘或软件进行配置和编程的功能
  • 提供与 PowerFlex® 变频器的首要集成,使用 Logix 控制平台简化参数和标记编程并缩短开发时间

直流磁场控制器功能

  • 提供以下范围的三相逆变磁场控制器:
    • 60 - 200 V 交流输入:17 至 570 A 输出
    • 230 - 500 V 交流输入:17 至 570 A 输出
  • 提供三相四象限(逆变)直流电机或发电机磁场控制
  • 配备开放式防护罩
  • 提供集成 DPI™ 功能和灵活的通信选项
  • 提供通过集成式 LCD 键盘或软件进行配置和编程的功能
  • 提供多种 I/O,可灵活安装
  • 配备可刷写升级的固件
  • 用于独立式直流电机磁场控制应用,或配合 PowerFlex 直流数字驱动器或 PowerFlex 直流独立调节器 (SAR) 使用
  • 在独立模式下使用时:
    • 使用固定 I/O,凭借固定参考电压向直流电机磁场供电
    • 控制电磁铁及其他非电机负载
  • 借助现有电机和外部动力桥改造直流电机控制
  • 为需要电机换向的直流改型应用提供经济实用的解决方案

认证

  • 直流调速器认证
    • CE
    • c-UL-us
    • KCC
    • RCM
    • RoHS
  • 直流磁场控制器认证
    • CE
    • c-UL-us
    • KCC
    • RCM
    • RoHS

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 最新固件 — 访问我们的产品兼容性和下载中心查找更新的固件。
  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。