PowerFlex 755T

我们的 PowerFlex® 755T 变频器旨在提供谐波消除、回馈、公共母线解决方案,从而帮助降低能源成本、增强灵活性并提高生产力。这些是首批提供 TotalFORCE® 技术的变频器,该技术使用多项专利功能来帮助优化您的系统。

PowerFlex 755T
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源

特性

TotalFORCE® 技术是我们获得专利的磁场定向控制系统,可对电机的速度、扭矩和位置进行精确的自适应控制。通过 TotalFORCE 技术,变频器可以快速响应运行状况并自动进行调整,以帮助提高系统性能。

  • 具有预测性维护功能,可提供有关变频器运行状况的实时信息。此变频器能够计算重要元器件的剩余使用寿命并通知用户
  • 提供电源部件和选项的优化封装,以减小外形尺寸并减少硬件
  • 包括自适应控制功能,允许变频器监视可能随着时间变化的机器特性,并针对所发生的变化进行自动补偿
  • 提供各种电机控制选项,其中包括永磁电机支持
  • 提供网络和硬接线安全选择
  • 包括内置双 EtherNet/IP™ 端口

适用于谐波消除的 PowerFlex 755TL 变频器

  • 提供以下额定功率:7.5 至 1400 kW/10 至 1800 HP(全局电压 400 至 690V)
  • 提供功率因数校正和谐波消除功能,以满足 IEEE 519 标准

适用于回馈解决方案的 PowerFlex 755TR 变频器

  • 提供以下额定功率:7.5 至 4500 kW/10 至 6000 HP(全局电压 400 至 690V)
  • 提供功率因数校正和谐波消除功能,以满足 IEEE 519 标准
  • 提供高能效回馈功能
  • PowerFlex 755TR 变频器视频 — 观看动画了解此变频器提供的模块化硬件和内置组件的优势。

适用于公共母线解决方案的 PowerFlex 755TM 变频器系统

  • 提供以下额定功率:160 至 4500 kW/250 至 6000 HP(交流)和 70 至 4800 kW(直流)(全局电压 400 至 690V)
  • 提供功率因数校正和谐波消除功能,以满足 IEEE 519 标准
  • 提供高能效回馈功能
  • 使用公共母线变频器系统以获得设计灵活性,减少地板空间,并降低安装成本
  • 支持多个电机的协同工作
  • PowerFlex 755TM 公共母线变频器系统 — 观看此视频,了解有关 PowerFlex 755TM 公共母线变频器系统的更多信息。CS, EN, FR, IT, JA, KO, PT, TR, ZH

提供安全选件

  • 安全断开扭矩选件作为联网或硬接线解决方案(均经过认证符合 SIL 3、性能等级 e、类别 3)提供。此选件无需断开变频器电源即可移除电机旋转动力,这样,安全系统在接到请求后可更快速地启动。
  • 安全速度监视器选件经过认证符合 SIL 3、PLe、Cat 4 要求。您可以使用此选件安全监视和控制应用项目的转速,从而让操作员无需停止机器就可以执行某些过程或维护工作。
  • 集成安全功能选项模块提供基于 EtherNet/IP 网络的高级安全功能。安全指令基于 IEC 61800-5-2,包括监视速度、方向和位置的功能。在包含 GuardLogix® 5580ES 控制器或紧凑型 GuardLogix 5380ES 控制器的集成安全系统中使用时,集成安全功能选项模块提供的安全等级可达(包括)SIL CL3 和 PLe Cat 4。还需要 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序版本 31 或更高版本。

其他信息

  • 阅读 PowerFlex 755 On-Machine 变频器产品简介,了解这款预设计的产品如何帮助您节省布线、安装和维护时间。
  • PowerFlex TotalFORCE 技术视频 — 了解此获得专利的电机控制技术如何帮助改善您的运营状况。ENESKOPTZH
  • 要了解有关 PowerFlex 755T 变频器的更多信息,请联系您的 Allen-Bradley 分销商或 Rockwell Automation 销售办事处。

认证

  • CE
  • 中国 RoHS2
  • UL-us
  • KC
  • REACH
  • RCM

标准合规性

  • EN 61800-3
  • EN 61800-3:2012
  • EN 61800-5-1
  • IEC 61800-5-2
  • UL61800-5-1 至 600V AC
  • IEC 61508 第 1 - 7 部分
  • EN ISO 13849-1
  • IEC 62061
  • ISO 60204-1
  • 机械指令 (2006/42/EC)
  • 关于化学制品的注册、评估、授权和限制 (REACH) 的第 1907/2006 号法规 (EC)

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

  • Studio 5000 Logix Designer 软件和 PowerFlex® 变频器的首要集成有助于减少编程时间,方便启动和调试,并简化诊断过程
    • 单一的开发环境以配置您的整个控制和设备系统并对其进行编程
    • 变频器配置作为 Studio 5000 Logix Designer 项目文件的一部分保存,并存储在 Logix 控制器中
    • 控制器编程和设备系统配置的结合有助于减少编译工作并消除不匹配错误
    • 变频器参数在控制器内存中自动填充为控制器标签以减少编程时间
    • 诊断、故障、报警和事件信息是 Studio 5000 环境的组成部分
  • 结合使用 Connected Components Workbench 软件与 Microsoft Visual Studio® 技术,对您的 PowerFlex® 变频器进行编程。

了解更多信息

Rockwell Software

配置和选型工具

其他资源

  • 最新固件 — 访问我们的产品兼容性和下载中心查找更新的固件。
  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。