PowerFlex 755 交流变频器

PowerFlex® 755 交流变频器易于使用,应用灵活,性能出众。它们包含多种控制及硬件选项,以及可选的嵌入式安全功能。这些变频器非常适合各种电机控制应用项目,包括泵、风机和传送带。通过基于 EtherNet/IP™ 的集成运动控制,您可将这些变频器与 Kinetix® 变频器布置在同一网络上。双端口 EtherNet/IP™ 选件模块支持环形、线形和星形拓扑以及设备级环网 (DLR) 功能,可实现容错连接和高驱动器可用性。

Bulletin 20G PowerFlex 755 交流变频器
  • 概览
  • 最新消息
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源
  • 应用项目

特性

  • 额定功率:
    • 200 - 240 V:0.37 - 132 kW/0.5 - 200 Hp/2.2 - 477 A
    • 380 到 480V:0.75 到 1400 kW / 1.0 到 2000 Hp / 2.1 到 2330 A
    • 600V:1.0 - 1500 Hp / 1.7 - 1530 A
    • 690V:7.5 - 1500 kW / 12 - 1485 A
  • IP00/IP20 NEMA/UL 开放式,法兰安装,IP54 NEMA/UL 类型 12
  • 预设计的电源架提供了适用于常用电源选件的经济有效的解决方案
  • 双端口 EtherNet/IP 选件模块有助于您利用 EtherNet/IP 网络,最大限度地减少管理型交换机的数量,并减少使用设备级环网 (DLR) 时的接线需求
  • 通过自动设备配置 (ADC),Logix 控制器可自动检测更换的变频器,并下载所有配置参数
  • V/Hz 控制、采用 FORCE® 技术的矢量控制、无传感器矢量控制和永磁电机控制
  • EtherNet/IP 上的集成运动通过使用嵌入在 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序中的配置文件和指令集来简化变频器配置和控制
  • 预测性诊断可延长冷却风扇和继电器输出的寿命
  • 通过集成式 LCD 人机接口模块 (HIM)、DriveTools SP 软件Connected Components Workbench 软件进行配置和编程
  • 可通过嵌入式 EtherNet/IP 端口和五个支持反馈、I/O、安全和通信模块及 24V 直流辅助电源的可选插槽进行方便集成

提供安全选件

  • 安全断开扭矩选件作为联网或硬接线解决方案(均经过认证符合 SIL 3、性能等级 e、类别 3)提供。此选件无需断开变频器电源即可移除电机旋转动力,这样,安全系统在接到请求后可更快速地启动。
  • 安全速度监视器选件经过认证符合 SIL 3、PLe、Cat 4,允许您安全监视和控制应用项目的速度。操作员不必停止机器就能执行某些处理或维护工作。
  • 集成安全功能选项模块在 EtherNet/IP 网络上提供变频器安全。安全指令符合 IEC 61800-5-2,包括了监控速度、方向和位置的能力。在包含 GuardLogix® 5580ES 控制器或紧凑型 GuardLogix 5380ES 控制器的集成安全系统中使用时,集成安全功能选项模块提供的安全等级可达(包括)SIL CL3 和 PLe Cat 4。还需要 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序版本 31 或更高版本。

其他信息

  • 查看我们的 PowerFlex 750 系列交流变频器电子宣传册,以了解这些变频器中提供的相关功能和增强特性的更多信息。
  • 观看多种语言版本的视频,以了解 PowerFlex 755 交流变频器的特性和优点。CZ, DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PL, PT, RU, TR, ZH
  • 我们的行业专业知识可以帮助提供完整的变频器系统解决方案,最大限度地提高生产效率并降低风险。
  • 了解我们的智能电机控制产品系列提供的信息如何帮助您更明智地作出业务决策、增强系统性能和提高工作效率。
  • 我们的集成架构解决方案为有效推动全厂最优化奠定了基础,使您能够积极应对经济形式以及消费需求的变化。
  • 通过我们的 安全组件和集成 安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

集成使得转换到高效电机更为容易

从低效感应电机转换为更新的高效电机可能会具有挑战性。Rockwell Automation 通过增强 PowerFlex 755 低压变频器和 Kinetix VPC 伺服电机集成,使升级和达到效率目标更为容易。PowerFlex 755 变频器的功率和 Kinetix VPC 伺服电机的 IE5 效率,是制胜的组合。这两种产品经过系统测试,简化了选项过程。此外,输入/输出参数即时可用,使编程更快更轻松。

认证

  • ABS(框架 2 至 8,400/480V AC)
  • ATEX 相应选件认证
  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1),带安全断开扭矩选项
  • UL
  • GOST-R(框架 2 至 8,400/480V AC)
  • Lloyd's Register(框架 2 至 8,400/480V AC,适用于 2016 年 6 月 28 日前生产的变频器)
  • RINA(框架 2 至 8,400/480V AC)
  • RoHS 材料规范
  • SEMI F47

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

  • Studio 5000 Logix Designer 软件和 PowerFlex® 变频器的源代码级集成
    • 减少变频器系统开发时间 70%
    • 您可以同时配置控制器和驱动器的网络连接
    • 您可以动态选择以网络 I/O 形式传输的驱动器参数
    • 通过导入和导出功能持续使用 Drive Tools™ SP 软件
    • 包括内置驱动器诊断、故障、报警和事件信息
    • 提供可用于配置整个 Logix 系统的单一软件包
    • 提供可缩短系统开发时间的集成变频器配置文件
  • DriveTools SP 软件
    • 提供轻松的在线和离线编程
    • 包括 RSLinx® 连接
    • 包括 DriveExecutive™ 和 DriveObserver™ 软件
  • 结合使用 Connected Components Workbench 软件与 Microsoft Visual Studio® 技术,对您的 PowerFlex® 变频器进行编程。

了解更多信息

更多软件产品可从 Rockwell Software 获得。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 最新固件 — 访问我们的产品兼容性和下载中心查找更新的固件。
  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。

应用项目

PowerFlex® 755 交流变频器满足各种应用项目的需要,包括:

  • 物料输送
  • 冶金
  • 矿业
  • 石油与天然气行业
  • 精炼行业
  • 轮胎和橡胶行业

变频器案例研究 — 查看我们的案例研究网站,了解客户如何在其应用项目中使用 Allen-Bradley 变频器。