PowerFlex 753 交流变频器

PowerFlex® 753 交流变频器在需要安全功能的通用应用项目中既经济实用,又易于使用。它们标配有内置 I/O,有助于降低工程设计成本、缩短机器上市时间并满足最终用户对机器生产力的更高要求,是机器制造商和系统集成商的理想选择。针对空间有限的低功率应用项目,可选择使用尺寸优化的变频器。双端口 EtherNet/IP™ 选件模块提供了灵活而经济实用的 EtherNet/IP 网络利用方法。

Bulletin 20F PowerFlex 753 交流变频器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源
  • 应用项目

特性

  • 额定功率:
    • 200 - 240 V:0.37 到 132 kW / 0.5 到 200 Hp / 2.2 到 477 A
    • 380 到 480V:0.75 到 250 kW / 1.0 到 350 Hp / 2.1 到 456 A
    • 600V:1.0…300 Hp / 1.7…289 A
    • 690V:7.5…250 kW / 12…263 A
  • IP00/IP20 NEMA/UL 开放式,法兰安装,IP54 NEMA/UL 类型 12
  • 双端口 EtherNet/IP™ 选件模块有助于您利用 EtherNet/IP 网络,最大限度地减少管理型交换机的数量,并减少使用设备级环网 (DLR) 时的接线需求
  • V/Hz 控制、采用 FORCE™ 技术的矢量控制和无传感器矢量控制
  • 预测性诊断可延长冷却风扇和继电器输出的寿命
  • 基于插槽的架构提供了三个可选插槽,可用于反馈、安全、通信、附加 I/O 或辅助电源
  • 通过集成式 LCD 人机接口模块 (HIM)、DriveTools SP 软件、Connected Components Workbench 软件或 Studio 5000 Logix Designer® 软件进行配置和编程

提供嵌入式安全选件

  • 安全转矩中断功能经过认证符合 PLe/SIL3 CAT 3
  • 安全转速监视器将安全断开扭矩功能与采用 Rockwell Automation® 安全转速控制核心技术的嵌入式安全继电器组合在驱动器的一个嵌入式硬件选件中。经认证符合 PLe/SIL3 CAT 4

 

其他信息

  • 查看我们的 PowerFlex 750 系列变频器电子宣传册,了解关于这些变频器中提供的功能和增强特性的更多信息。
  • 我们的行业专业知识可以帮助提供完整的变频器系统解决方案,最大限度地提高生产效率并降低风险。
  • 了解我们的智能电机控制产品系列提供的信息如何帮助您更明智地作出业务决策、增强系统性能和提高工作效率。
  • 我们的 Integrated Architecture 解决方案为有效推动全厂优化奠定了基础,使您能够积极应对经济形式以及消费需求的变化。
  • 通过我们的 安全组件和集成 安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

认证

  • ABS(框架 2 至 7,400/480V AC)
  • ATEX 相应选件认证
  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1),带安全断开扭矩选项
  • UL
  • GOST-R(框架 2 至 7,400/480V AC)
  • Lloyd's Register(框架 2 至 7,400/480V AC,适用于 2016 年 6 月 28 日前生产的变频器)
  • RINA(框架 2 至 7,400/480V AC)
  • RoHS 材料规范
  • SEMI F47

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

  • Studio 5000 Logix Designer 和 PowerFlex® 变频器的源代码级集成
    • 减少变频器系统开发时间 70%
    • 您可以同时配置控制器和驱动器的网络连接
    • 您可以动态选择以网络 I/O 形式传输的驱动器参数
    • 通过导入和导出功能持续使用 Drive Tools™ SP 软件
    • 包括内置驱动器诊断、故障、报警和事件信息
    • 提供可用于配置整个 Logix 系统的单一软件包
    • 提供可缩短系统开发时间的集成变频器配置文件
  • DriveTools SP 软件
    • 软件工具系列
    • 轻松的在线和离线编程
    • RSLinx® 连接
    • 包括 DriveExecutive™ 和 DriveObserver™ 软件
  • 结合使用 Connected Components Workbench 软件与 Microsoft Visual Studio® 技术,对您的 PowerFlex® 驱动器进行编程。

了解更多信息

Rockwell Software

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。

应用项目

客户成功案例

  • 驱动器案例研究 — 查看我们的案例研究网站,以了解客户如何在其应用项目中使用 Allen-Bradley 驱动器产品。