PowerFlex 700L 交流变频器

PowerFlex® 700L 交流变频器在全回馈式水冷电源结构中提供 PowerFlex 700 矢量控制或 PowerFlex 700S 控制。这一功能强大的组合在一个小型外壳内提供了极高的性能和功率能力,同时节省了电能,减少了谐波。PowerFlex 700L 交流变频器分为面板安装型和机柜安装型,是一种使用灵活的高性能变频器。

Bulletin 20L PowerFlex 700L 交流变频器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源
  • 应用项目

特性

  • 额定功率
    • 380 到 480V:200 到 860 kW / 268 到 1150 Hp / 360 到 1250 A
    • 500…600V:345 到 650 kW / 465 到 870 Hp / 425 到 800 A
    • 690V:355 到 657 kW / 475 到 881 Hp / 380 到 705 A
  • IP00 NEMA/UL 开放式(框架 2)或 IP20 NEMA 类型 1(框架 3A、3B),带 Rittal 机壳(包括输入断路器)
  • 提供 PowerFlex® 700 或 PowerFlex 700S 控制
  • 通用工业协议 (CIP™) 通信,包括 DeviceNet™、ControlNet™ 和 EtherNet/IP™
  • 回馈制动可用于精确的高响应速度和位置控制、连续抑制、迅速减速以及停止高惯量负载
  • 回馈制动将能量返回到系统中以供其他设备使用
  • 取得专利的液冷式散热设计
  • 通过主动式换流器件获得低交流线路谐波,满足 IEEE-519 和 CE 规定
  • 通过集成主动式换流器件和输入侧滤波器,可在保持稳定系统性能的同时提升输入电压
  • 可选的 DriveLogix™ 嵌入式控制可用于进行应用编程并控制辅助功能
  • 通过可选的集成式 LCD 键盘、远程键盘或软件进行配置和编程
  • 与 PowerFlex 交流变频器进行的源代码级集成采用 Logix 控制平台来简化参数和标记编程并缩短开发时间

提供安全选件

  • 安全转矩中断功能(带 700S 控制)经过认证符合 PLd/SIL2 Cat 3。无需断开驱动器电源即可移除电机旋转动力,以便安全系统在接到请求后可更快速地启动。所有安全选件可作为套件提供以供用户安装

其他信息

  • 我们的行业专业知识可以帮助提供完整的变频器系统解决方案,最大限度地提高生产效率,并最大限度地降低风险。
  • 了解我们的智能电机控制产品系列提供的信息如何帮助您更明智地作出业务决策、增强系统性能和提高工作效率。
  • 我们的集成架构解决方案为有效推动全厂最优化奠定了基础,使您能够积极应对经济形式以及消费需求的变化。
  • 通过我们的安全组件和集成安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

认证

  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • IEC(设计要求)
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1),带 PowerFlex 700S 控制
  • UL

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

  • Studio 5000 Logix Designer 和 PowerFlex® 变频器的源代码级集成
    • 减少变频器系统开发时间 70%
    • 您可以同时配置控制器和驱动器的网络连接
    • 您可以动态选择以网络 I/O 形式传输的驱动器参数
    • 通过导入和导出功能持续使用 Drive Tools™ SP 软件
    • 包括内置驱动器诊断、故障、报警和事件信息
    • 提供可用于配置整个 Logix 系统的单一软件包
    • 提供可缩短系统开发时间的集成变频器配置文件
  • DriveTools SP 软件
    • 软件工具系列
    • 轻松的在线和离线编程
    • RSLinx® 连接
    • 包括 DriveExecutive™ 和 DriveObserver™ 软件

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 最新固件 — 访问我们的产品兼容性和下载中心查找更新的固件。
  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。

应用项目

客户成功案例

  • 驱动器案例研究 — 查看我们的案例研究网站,以了解客户如何在其应用项目中使用 Allen-Bradley 驱动器产品。