PowerFlex 700 交流变频器

PowerFlex® 700 交流变频器具有很宽的额定功率范围。这些变频器可在要求各异的应用项目中(从最简单的转速控制到要求极为苛刻的转矩控制)对三相感应电机进行控制。PowerFlex 700 交流变频器针对起重、油井以及速度和定位应用项目提供了特定功能与参数。封装式变频器具有标准化的设计,提供了额外的控制、电源和外壳选件。PowerFlex 700 风机与水泵封装式变频器是在可变转矩风机和水泵应用项目中使用的经济型转速控制解决方案。

Bulletin 20B PowerFlex 700 交流变频器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源
  • 应用项目

特性

  • 包括以下功率等级:
    • 200 到 240V:0.37 到 66 kW / 0.5 到 100 Hp / 2.2 到 260 A
    • 380 到 480V:0.37 到 132 kW / 0.5 到 200 Hp / 1.1 到 260 A
    • 500…600V:1 - 150 Hp / 1.7 - 144 A
    • 690V:45 - 132 kW / 52 - 142 A
  • 包括 IP20 NEMA/UL 类型 1,开放/法兰,IP54 NEMA 12
  • 提供 V/Hz 控制、无传感器矢量控制和采用 FORCE™ 技术的矢量控制
  • 提供 CIP™(通用工业协议)通信,包括 DeviceNet™、ControlNet™ 和 EtherNet/IP™
  • 满足空间、灵活性和可靠性的要求
  • 转矩生成出色,转矩调节严密,转矩输入更新迅速
  • 提供的控制端子盒可容纳所有控制、I/O 和编码器选件,并且适用于所有 PowerFlex® 700 变频器额定值
  • 通过可选的集成式 LCD 键盘、远程键盘或软件提供配置和编程
  • 提供与 PowerFlex® 交流变频器的首要集成,采用 Logix 控制平台来简化参数和标记编程并缩短开发时间
  • 凭借变频器系统解决方案方面的行业专业知识,我们可以帮助您最大限度地提高设备可用性,并最大限度地降低项目风险。

其他信息

Rockwell Automation 宣布,PowerFlex® 700 交流大功率变频器(250 至 700 Hp,160 至 500 kW)将于 2017 年 4 月 30 日停产,不再销售。以下 PowerFlex 700 交流变频器仍保留在活动的成熟产品生命周期阶段。

  • 200 到 240V:0.37 至 66 kW / 0.5 至 100 Hp / 2.2 至 260A
  • 380 到 480V:0.37 至 132 kW / 0.5 至 200 Hp / 1.1 至 260A
  • 500…600V:1 至 150 Hp / 1.7 至 144A
  • 690V:45 至 132 kW / 52 至 142A

为支持您完成过渡,我们建议迁移到 PowerFlex 755 交流变频器。作为此功率范围内的最新 PowerFlex 产品,PowerFlex 755 交流变频器提供很多为改善操作而设计的新功能。有关详细信息,请参阅:

移植解决方案

苛刻的市场条件为我们带来了巨大挑战。在企业范围和整个生命周期内,您都必须不断努力寻找各种方法来利用现有的自动化投资。请让罗克韦尔自动化帮助您确定升级选项并展现其带来的种种益处,其中包括提高性能、更明智地制定业务决策,降低维护成本以及更快地响应不断变化的市场要求。

使用产品生命周期状态搜索工具,按产品目录号查找特定生命周期信息。

了解有关我们的升级解决方案的更多信息。

 

认证

  • ABS(框架 0…6)
  • ATEX 认证
  • 电流低于 77 A 的 CE 认证 600 V 电压等级驱动器(框架 0-4)符合低电压指令
  • C-Tick
  • cUL
  • IEC(设计要求)
  • UL
  • KCC
  • Lloyd's Register(框架 0…6)
  • SEMI F47(框架 0…6) 

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

  • Studio 5000 Logix Designer 和 PowerFlex® 变频器的首要集成
    • 减少变频器系统开发时间 70%
    • 您可以同时配置控制器和驱动器的网络连接
    • 您可以动态选择以网络 I/O 形式传输的驱动器参数
    • 通过导入和导出功能持续使用 Drive Tools™ SP 软件
    • 包括内置驱动器诊断、故障、报警和事件信息
    • 提供可用于配置整个 Logix 系统的单一软件包
    • 提供可缩短系统开发时间的集成变频器配置文件
  • DriveTools SP 软件
    • 软件工具系列
    • 轻松的在线和离线编程
    • RSLinx® 连接
    • 包括 DriveExecutive™ 和 DriveObserver™ 软件
  • 结合使用 Connected Components Workbench 软件与 Microsoft Visual Studio® 技术,对您的 PowerFlex® 变频器进行编程。

了解更多信息

Rockwell Software

配置和选型工具

其他资源

  • 最新固件 — 访问我们的产品兼容性和下载中心查找更新的固件。
  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。

应用项目

客户成功案例

  • 驱动器案例研究 — 查看我们的案例研究网站,以了解客户如何在其应用项目中使用 Allen-Bradley 驱动器产品。