Rockwell Automation 宣布 PowerFlex® 70 交流变频器将于 2024 年 11 月 30 日停产,不再销售。
为支持您完成过渡,我们建议您升级到 PowerFlex 750 交流变频器系列。
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 宣传册 | IA-BR005 | |
PowerFlex 系列低电压交流变频器宣传册 | PFLEX-BR008 |
认证
- 达到或超出 IEC 61800-9-2 IE2 能效要求。
- ABS
- CE(600 V 变频器尚未执行 CE 认证测试)
- IEC(设计要求)
- C-Tick(不包括 600V)
- cULus 列名
- TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1),带安全断开扭矩选项
- RCM
- KCC
- Lloyd's Register
- NSF 认证(IP66,仅限 NEMA/UL 类型 4X/12)
- SEMI F47