PowerFlex 527 交流变频器

我们的 PowerFlex® 527 交流变频器专门配合我们的 Logix 可编程自动化控制器 (PAC) 使用。这使变频器可以充分利用该控制器的功能,并使用 Studio 5000 Logix Designer™ 来帮助简化机器开发和使用。这种简化方法使用 PowerFlex 527 交流变频器和 Kinetix® 伺服驱动器共享的运动控制指令,为配置、编程和控制这两种类型的驱动器提供相同的用户体验。

Bulletin 25C PowerFlex 527 交流变频器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源

特性

  • 额定功率为 0.4…22 kW / 0.5…30 Hp,适合 100 - 600V 的全球电压
  • 提供内置双端口 EtherNet/IP™,支持各种拓扑结构以及设备级环网功能
  • 具有作为标准功能的安全转矩中断功能,该功能既可以通过硬接线实现的安全性或通过集成安全性来应用。两者均通过了 SIL 3/PLe Type 3 认证
  • 针对需要简单的感应电机转速控制的机器部件以及泵、风机、进料和出料传送带等应用项目提供低成本解决方案
  • 能够将驱动器配置文件传送到新机器
  • 使用 Logix PAC 通过 EtherNet/IP 检测更换的变频器并下载所有配置设置,从而减少停机时间,最大限度地减少手动重新配置
  • 提供新的交流变频器集成水平,有助于提供协调、同步的机器

其他信息

  • 通过 PowerFlex 520 系列 电子宣传册和视频探索 PowerFlex 527 交流变频器的功能。
  • 查看 PowerFlex 527 交流变频器 EN ZH — 观看此简短视频,了解 PowerFlex 527 交流变频器为什么是使用 Kinetix 伺服驱动器的应用项目的理想组件。
  • 了解我们的智能电机控制产品系列提供的信息如何帮助您更明智地作出业务决策、增强系统性能和提高工作效率。
  • 通过我们的 安全组件和集成 安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

热门博客

认证

  • UL
  • TUV
  • EAC
  • Semi-F47
  • ATEX
  • 船舶(劳埃德)
  • RoHS
  • ACS156
  • CE 认证
  • cUL
  • RCM
  • KCC
  • REACH

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

Studio 5000 Logix Designer 可与 PowerFlex® 变频器集成

  • 其配置和编程与使用 Kinetix® 伺服驱动器时一样,具有相同的用户体验,有助于降低成本和简化操作
  • 软件中的运动控制指令有助于简化机器的开发和操作
  • 编程后,可以更轻松地将驱动器配置文件传输到新机器,而无需费力的逐行复制
  • Logix 集成有助于提高电机协调性
  • Logix PAC 可自动检测更换的变频器,并通过 EtherNet/IP 下载所有配置设置,从而减少停机时间

了解更多信息
更多软件产品可从 Rockwell Software获得。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 最新固件 — 访问我们的产品兼容性和下载中心查找更新的固件。
  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。