PowerFlex 525 交流变频器

PowerFlex® 525 交流变频器具有创新的模块化设计,可进行快速而方便的安装和配置。这种新一代紧凑型变频器具备嵌入式 EtherNet/IP™ 通信、USB 编程和标准安全特性。PowerFlex 525 变频器的功率范围为 0.4-22 kW (0.5-30 Hp),支持全球电压等级 100-600V,并提供各种电机控制选件和灵活的安装选项。PowerFlex 525 交流变频器可在高达 70 °C (158 °F) 的温度下运行,非常适合传送带、风机、水泵和搅拌机等应用项目。

Bulletin 25B PowerFlex 525 低压交流变频器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源

特性

  • 额定功率为 0.4…22 kW / 0.5…30 Hp,适合 100 - 600V 的全球电压
  • 采用模块化设计,带有创新的可拆卸控制核心,支持同时进行安装和软件配置
  • 提供丰富的电机控制功能,包括电压/频率控制、无传感器矢量控制和闭环速度矢量控制
  • 支持通过内置 EtherNet/IP™ 无缝集成到 Logix 环境和 EtherNet/IP 网络中
  • 在电流降额并使用控制模块风扇套件时,可在最高 70 °C (158 °F) 的高温环境下运行
  • 相对于其功率范围来说,体积十分紧凑;可实现具有 50 mm 空气流动间隙的 Zero Stacking™ 安装
  • 提供永磁电机控制以帮助提高能效和降低相关成本
  • 具备经过 PLd/SIL2 Cat 3 标准认证的安全断开扭矩功能。无需断开变频器电源即可移除电机旋转动力,能够在安全系统接到请求后更快速地启动。

其他信息

  • 通过 PowerFlex 520 系列 电子宣传册和视频探索 PowerFlex 525 交流变频器的功能。
  • 我们的行业专业知识可以帮助提供完整的变频器系统解决方案,最大限度地提高生产效率,并最大限度地降低风险。
  • 了解我们的智能电机控制产品系列提供的信息如何帮助您更明智地作出业务决策、增强系统性能和提高工作效率。
  • 我们的集成架构解决方案为有效推动全厂最优化奠定了基础,使您能够积极应对经济形式以及消费需求的变化。
  • 我们的可编程自动化控制器包括一系列能够扩展集成架构应用的小型控制器。它为您提供了一个单一控制平台,其性能和连接性可满足您整个公司的需要。
  • 通过我们的 安全组件和集成 安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

  • Studio 5000 Logix Designer 和 PowerFlex® 变频器的源代码级集成
    • 减少变频器系统开发时间 70%
    • 您可以同时配置控制器和驱动器的网络连接
    • 您可以动态选择以网络 I/O 形式传输的驱动器参数
    • 通过导入和导出功能持续使用 Drive Tools™ SP 软件
    • 包括内置驱动器诊断、故障、报警和事件信息
    • 提供可用于配置整个 Logix 系统的单一软件包
    • 提供可缩短系统开发时间的集成变频器配置文件
  • 结合使用 Connected Components Workbench 软件与 Microsoft Visual Studio® 技术,对您的 PowerFlex® 驱动器进行编程。

了解更多信息

Rockwell Software

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 最新固件 — 访问我们的产品兼容性和下载中心查找更新的固件。
  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。