PowerFlex 523 交流变频器

PowerFlex® 523 交流变频器经济高效,是单机设备的理想选择。这款变频器采用创新的模块化设计,安装和配置简便、快捷。此外,还提供 USB 编程、应用项目特定的配置以及灵活的安装选项。PowerFlex 523 交流变频器具有 100...600V 全面电压等级,提供 0.2...22 kW (0.25...30 Hp) 的额定功率。它们支持各种电机控制,占地面积小,可以在高达 70 °C (158 °F) 的温度下运转。

Bulletin 25A PowerFlex 523 低压交流变频器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源

特性

  • 额定功率为 0.2-22 kW / 0.25-30 Hp,适合 100-600V 的全球电压
  • 采用模块化设计,带有创新的可拆卸控制核心,支持同时进行安装和软件配置
  • 提供广泛的电机控制,包括电压/频率、无传感器矢量控制以及带经济模式的无传感器矢量控制
  • 在电流降额并使用控制模块风扇套件时,可在最高 70°C (158°F) 的环境温度范围内运行
  • 提供肩并肩并排安装,变频器顶部和底部保留 50mm (1.96 in) 气流间隙
  • 通过集成的 RS485/DSI 端口支持低成本联网

其他信息

  • 通过 PowerFlex 520 系列 电子宣传册和视频探索 PowerFlex 523 交流变频器的功能。
  • 凭借变频器系统解决方案方面的行业专业知识,我们可以帮助您最大限度地提高设备可用性,并最大限度地降低项目风险。
  • 了解我们的智能电机控制产品系列提供的信息如何帮助您更明智地作出业务决策、增强系统性能和提高工作效率。
  • 我们的 Integrated Architecture 解决方案为有效推动全厂最优化奠定了基础,并使您能够积极应对经济形式以及消费需求的变化。
  • 通过我们的 安全组件和集成 安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

  • Studio 5000 Logix Designer 和 PowerFlex® 变频器的源代码级集成
    • 减少变频器系统开发时间 70%
    • 您可以同时配置控制器和驱动器的网络连接
    • 您可以动态选择以网络 I/O 形式传输的驱动器参数
    • 通过导入和导出功能持续使用 Drive Tools™ SP 软件
    • 包括内置驱动器诊断、故障、报警和事件信息
    • 提供可用于配置整个 Logix 系统的单一软件包
    • 提供可缩短系统开发时间的集成变频器配置文件
  • 结合使用 Connected Components Workbench 软件与 Microsoft Visual Studio® 技术,对您的 PowerFlex® 驱动器进行编程。

了解更多信息

Rockwell Software

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 最新固件 — 访问我们的产品兼容性和下载中心查找更新的固件。
  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。