PowerFlex 4M 交流变频器

PowerFlex® 4M 交流变频器是 PowerFlex 变频器系列中最小、最经济实用的成员。馈通接线和简易编程使各种应用项目的处理非常灵活。

Bulletin 22F PowerFlex 4M 低压交流变频器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源
  • 应用项目

特性

  • 额定功率:
    • 100 到 120V:0.2 到 1.1 kW / 0.25 到 1.5 Hp / 1.6 到 6 A
    • 200 到 240V:0.2 到 7.5 kW / 0.25 到 10 Hp / 1.6 到 33 A
    • 380 到 480V:0.4 到 11 kW / 0.5 到 15 Hp / 1.5 到 24 A
  • IP20、NEMA/UL 开放式机壳、V/Hz 控制、滑差补偿
  • 集成式 RS-485 通信
  • 馈通接线
  • 可在 A 和 B 框架驱动器上进行 DIN 导轨安装
  • 最小变频器间距所允许的环境温度高达 50 °C (122 °F)
  • Zero Stacking™ 变频器所允许的环境温度高达 40 °C (104 °F)
  • 变频器过载保护和斜坡调节
  • 通过集成 LCD 键盘、远程键盘或软件进行配置和编程
  • 与 PowerFlex 交流变频器进行的源代码级集成采用 Logix 控制平台来简化参数和标记编程并缩短开发时间

其他信息

  • 我们的行业专业知识可以帮助提供完整的变频器系统解决方案,最大限度地提高生产效率,并最大限度地降低风险。
  • 了解我们的智能电机控制产品系列提供的信息如何帮助您更明智地作出业务决策、增强系统性能和提高工作效率。
  • 我们的集成架构解决方案为有效推动全厂最优化奠定了基础,使您能够积极应对经济形式以及消费需求的变化。

认证

  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • UL
  • RoHs

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

  • Studio 5000 Logix Designer 和 PowerFlex® 变频器的源代码级集成
    • 减少变频器系统开发时间 70%
    • 您可以同时配置控制器和驱动器的网络连接
    • 您可以动态选择以网络 I/O 形式传输的驱动器参数
    • 通过导入和导出功能持续使用 Drive Tools™ SP 软件
    • 包括内置驱动器诊断、故障、报警和事件信息
    • 提供可用于配置整个 Logix 系统的单一软件包
    • 提供可缩短系统开发时间的集成变频器配置文件
  • DriveTools SP 软件
    • 软件工具系列
    • 轻松的在线和离线编程
    • RSLinx® 连接
    • 包括 DriveExecutive™ 和 DriveObserver™ 软件
  • 结合使用 Connected Components Workbench 软件与 Microsoft Visual Studio® 技术,对您的 PowerFlex® 驱动器进行编程。

了解更多信息

Rockwell Software

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 最新固件 — 访问我们的产品兼容性和下载中心查找更新的固件。
  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。

应用项目

客户成功案例

  • 驱动器案例研究 — 查看我们的案例研究网站,以了解客户如何在其应用项目中使用 Allen-Bradley 驱动器产品。