采用 ArcShield 技术的 PowerFlex 7000 变频器系统

我们采用 ArcShield™ 技术的 PowerFlex® 7000 变频器系统是首批具有全回馈功能的抗电弧中压变频器。抗电弧系统经过认证,符合最全面的一套全球抗电弧标准。此系统提供高达 50 kA 的电弧故障级别,符合 2B 类可接触性保护标准。

采用 ArcShield 技术的 PowerFlex 7000 变频器系统
  • 概览
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源
  • 应用项目

特性

  • 包括额定电压 2.4 kV、3.3 kV 和 4.16 kV,同步或感应电机的电机电流最大为 430 A
  • 与 CENTERLINE® 启动器完全集成,带有 ArcShield 和 PowerFlex 7000 变频器组合
  • 提供高达 50 kA 电弧额定值的 2B 类可接触性保护:
    • 当人员在防护罩正前方、侧面和背面时可保护人员安全
    • 当低电压门出于维护目的而打开时仍提供电弧保护
  • 提供获得专利的通风系统技术来防止弧闪能量从冷空气进风口和排风口排放出去
  • 包括可与 Logix 控制平台完全集成的 EtherNet/IP™ 联网通信
  • 与其他技术相比,四象限运行使该变频器系统成为一种能力更强的能源管理解决方案
  • 符合抗电弧标准 IEEE C37.20.7、CSA C22.2 No. 22-11、IEC 62271-200、IEC 62447-2、EEMAC G14-1

 

其他信息

  • 采用 ArcShield 技术的 PowerFlex 7000 中压变频器 — 观看此视频以了解 PowerFlex 7000 变频器系统如何帮助降低电气危险。
  • 了解一台机器或整个工厂基层的电流风险水平是一项艰巨的任务,许多公司都不知从何下手,但我们可以提供帮助。
    • 安全评估可提供关于安全关键控制的咨询服务,帮助您遵守当前和未来的各项标准。安全评估结束后,您将收到完整的文档和补救建议。
    • 弧闪分析有助于识别可能会导致弧闪或爆炸的问题
  • 了解我们的智能电机控制产品系列提供的信息如何帮助您更明智地作出业务决策、增强系统性能和提高工作效率。
  • 通过我们的集成安全解决方案为人员、生产和环境提供保护。

 

认证

  • ANSI
  • IEC
  • IEEE
  • NEMA
  • UL

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

PowerFlex 7000 变频器融入了智能电机控制信息和通信功能,以及一个直观、易用的彩色触摸屏操作员界面,用于监视和控制您的操作过程。

Studio 5000 Logix Designer 和 PowerFlex® 变频器

  • 减少变频器系统开发时间 70%
  • 您可以同时配置控制器和驱动器的网络连接
  • 您可以动态选择以网络 I/O 形式传输的驱动器参数
  • 通过导入和导出功能持续使用 Drive Tools™ SP 软件
  • 包括内置驱动器诊断、故障、报警和事件信息
  • 提供可用于配置整个 Logix 系统的单一软件包
  • 提供可缩短系统开发时间的集成变频器配置文件

了解更多信息

更多软件产品可从 Rockwell Software 获得。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 利用竞争产品目录号找到类似的 Allen-Bradley 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 固件更新 — 查找 ForGe 和 Classic 固件的最新版本。
  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。

应用项目

  • 矿业
  • 石油和天然气
  • 发电
  • 水/污水处理

客户成功案例

  • 变频器案例研究 — 查看我们的案例研究网站,以了解客户如何在其应用项目中使用 Allen-Bradley 变频器产品。