中压交流变频器

我们的 PowerFlex® 中压变频器可满足比以往更广范的应用性能需求。PowerFlex 7000 交流变频器产品专用于满足各种重工业需求和 2.4 kV-6.6 kV 的配置。这些变频器可为同步或感应电机提供最大 720 A 的电机电流。我们的 PowerFlex 6000 变频器适用于需要变速电机控制(2.2-11 kV)的应用,电机电流最大为 680 A。这些易于使用的变频器非常适用于可变扭矩应用,例如简单、独立的离心式风机和泵。不管您的应用位于何处,也不管您的需求是简单还是复杂,PowerFlex 中压变频器都可以提供最佳解决方案。

PowerFlex 6000 中压交流变频器

PowerFlex 6000 中压交流变频器

我们的 PowerFlex® 6000 中压交流变频器在各种应用项目中都能实现灵活性。它们适合新的和改装的、可变转矩与恒定转矩的应用项目。部分应用项目中包括风机、泵和压缩机等需要 2.3 至 11 kV 变速电机控制的设备。这些变频器具有多种配置,具体取决于电机电压和区域要求。

 

 


PowerFlex 7000 中压交流变频器

PowerFlex 7000 中压交流变频器

我们的 PowerFlex® 7000 中压交流变频器是风冷或水冷变频器,具有 200 至 34000 Hp 的宽广功率范围,供电电压范围为 2400 至 6600V AC。这些独立式通用变频器可控制标准异步或同步交流电机的转速、转矩、方向、启动和停止。


采用 ArcShield 技术的 PowerFlex 7000 变频器系统

采用 ArcShield 技术的 PowerFlex 7000 变频器系统

我们采用 ArcShield™ 技术的 PowerFlex® 7000 变频器系统是首批具有全回馈功能的抗电弧中压变频器。抗电弧系统经过认证,符合最全面的一套全球抗电弧标准。此系统提供高达 50 kA 的电弧故障级别,符合 2B 类可接触性保护标准。