紧凑型低压交流变频器

PowerFlex® 紧凑型交流变频器提供了一种简单且经济实用的解决方案,适用于单机设备级控制应用项目或简单系统集成。这种通用驱动器具有易用的设计特点,提供紧凑型封装,可优化面板空间和应用项目通用性。

Bulletin 25A PowerFlex 523 低压交流变频器

PowerFlex 523

PowerFlex® 523 交流变频器经济高效,是单机设备的理想选择。这款变频器采用创新的模块化设计,安装和配置简便、快捷。此外,还提供 USB 编程、应用项目特定的配置以及灵活的安装选项。PowerFlex 523 交流变频器具有 100...600V 全面电压等级,提供 0.2...22 kW (0.25...30 Hp) 的额定功率。它们支持各种电机控制,占地面积小,可以在高达 70 °C (158 °F) 的温度下运转。


Bulletin 25B PowerFlex 525 低压交流变频器

PowerFlex 525

PowerFlex® 525 交流变频器具有创新的模块化设计,可进行快速而方便的安装和配置。这种新一代紧凑型变频器具备嵌入式 EtherNet/IP™ 通信、USB 编程和标准安全特性。PowerFlex 525 变频器的功率范围为 0.4-22 kW (0.5-30 Hp),支持全球电压等级 100-600V,并提供各种电机控制选件和灵活的安装选项。PowerFlex 525 交流变频器可在高达 70 °C (158 °F) 的温度下运行,非常适合传送带、风机、水泵和搅拌机等应用项目。


Bulletin 25C PowerFlex 527 交流变频器

PowerFlex 527

我们的 PowerFlex® 527 交流变频器专门配合我们的 Logix 可编程自动化控制器 (PAC) 使用。这使变频器可以充分利用该控制器的功能,并使用 Studio 5000 Logix Designer™ 来帮助简化机器开发和使用。这种简化方法使用 PowerFlex 527 交流变频器和 Kinetix® 伺服驱动器共享的运动控制指令,为配置、编程和控制这两种类型的驱动器提供相同的用户体验。


Bulletin 22F PowerFlex 4M 低压交流变频器

PowerFlex 4M

PowerFlex® 4M 交流变频器是 PowerFlex 变频器系列中最小、最经济实用的成员。馈通接线和简易编程使各种应用项目的处理非常灵活。


Bulletin 22A PowerFlex 4 低压交流变频器

PowerFlex 4

PowerFlex® 4 交流变频器适合满足全球 OEM 和最终用户对简单性、空间节省和经济实用性的要求。这些紧凑的变频器提供了直观的功能,如带本地电位计和控制键的集成化键盘,这些键开箱即用。


Bulletin 22B PowerFlex 40 低压交流变频器

PowerFlex 40

PowerFlex® 40 交流变频器在一个易用的紧凑封装中,为 OEM、机器制造商和最终用户提供性能增强的电机控制。这些变频器采用无传感器矢量控制,以满足低速转矩要求。它们有灵活的防护罩选件,编程简单,可快速安装和配置。我们还有在标准化设计中提供额外的控制、电源和防护罩选件的一体化变频器。


Bulletin 22D PowerFlex 40P 低压交流变频器

PowerFlex 40P

PowerFlex® 40P 交流变频器以紧凑、经济实用的设计,通过 3 类安全转矩中断选件提供闭环控制。此变频器适合满足全球 OEM 和最终用户对灵活性、空间节省和易用性的要求。它可以为转向器、智能传送带、包装机和纺丝机等应用项目实现经济实用的转速控制或基本位置控制解决方案。


Bulletin 22C PowerFlex 400 低压交流变频器

PowerFlex 400

PowerFlex® 400 交流变频器针对商业和工业风机和水泵的控制进行了优化。在广泛的可变转矩风机和水泵应用项目中,吹扫和阻尼器输入等内置功能可以实现经济实用的速度控制解决方案。可用的一体化 PowerFlex 400 风机和水泵变频器在标准化设计中提供了额外的控制、电源和防护罩选件,是可变转矩风机和水泵应用项目中经济实用的转速控制解决方案。