驱动器和电机

我们提供各种各样集灵活性、高效性和易用性于一身的 PowerFlex® 直流/交流变频器和 Kinetix® 伺服驱动器。我们的变频器可用于低压和中压应用项目,有各种额定功率。Kinetix 伺服驱动器提供合适的大小和功能集,适合从单轴元器件级驱动器到多轴模块化驱动器的广泛应用。我们提供各种解决方案,旨在帮助您简化机器设计,同时提高系统性能。专为提供最佳性能和使用寿命而设计的各种电机是对此产品线的完善。

低电压交流变频器

变频器,交流低电压

PowerFlex® 交流变频器系列提供各种控制模式、功能、选件和包装,以及全局电压和多种额定功率。凭借一致的程序结构和通用的操作员界面,PowerFlex 变频器可轻松实现编程和配置,并可减少设置时间、培训和操作。PowerFlex 紧凑型交流变频器提供了一种经济实用的通用解决方案,适用于单机设备级控制应用项目和简单系统集成。PowerFlex 架构级交流变频器提供了广泛的功能和应用项目特定的参数,是高性能应用项目的理想选择。


中压交流变频器

变频器,交流中压

我们的 PowerFlex® 中压变频器可满足比以往更广范的应用性能需求。PowerFlex 7000 交流变频器产品专用于满足各种重工业需求和 2.4 kV-6.6 kV 的配置。这些变频器可为同步或感应电机提供最大 720 A 的电机电流。我们的 PowerFlex 6000 变频器适用于需要变速电机控制(2.2-11 kV)的应用,电机电流最大为 680 A。这些易于使用的变频器非常适用于可变扭矩应用,例如简单、独立的离心式风机和泵。不管您的应用位于何处,也不管您的需求是简单还是复杂,PowerFlex 中压变频器都可以提供最佳解决方案。


Bulletin 20P PowerFlex 直流变频器

直流调速器

我们提供全面的 PowerFlex® 直流变频器产品,包括 PowerFlex 直流数字变频器、PowerFlex 直流独立稳压器 (SAR) 以及 PowerFlex 直流现场控制器。我们的直流解决方案能够满足各种苛刻应用项目的需求。它们专为直流电机应用设计,改造后功率可达 6000 Hp/4000 kW。


伺服驱动器

伺服驱动器

寻找更简单的性能提高途径?我们的解决方案旨在简化机械设计、提供更大的系统灵活性和提高总体性能。Allen-Bradley Kinetix® 伺服驱动器可无缝安装到 Logix 平台,提供更简单的配置、系统集成以及网络和安全性选项。


工业电机

工业电机

我们的工业电机具有高品质,且能经受特殊条件,如低转速高扭矩应用项目的极端热性能和电气要求。我们有多种通用和矢量电机可供选择,这些电机采用 NEMA 超高效设计,具有最佳变速性能和使用寿命。我们还拥有适于在恶劣环境下使用的耐用电机。


伺服电机

电机,伺服

我们的 Kinetix® 伺服电机包括各种旋转电机和线性电机。我们的旋转电机有几个系列,包括 Kinetix® VP 系列、MP-Series™、TL-Series™ 和 HPK 系列电机。我们的线性电机包括 LDC-Series™ 和 LDL-Series™ 无磨损型。伺服电机系列提供智能电机技术,可自动识别电机到驱动器的正确连接,并可与 Kinetix® 伺服驱动器无缝集成以实现最佳系统性能。


驱动器软件

驱动器软件

我们的 Allen-Bradley® PowerFlex® 驱动器软件为您提供了可方便配置 VFD 的方式。选择最适合您需求的工具:DriveTools™、Connected Component Workbench 和您 Logix 控制的应用使用 Studio 5000 Logix Designer®。每个驱动配置工具提供一个界面,便于进行 PowerFlex 驱动器编程、维护及操作。