电源介质连接设备

电源介质连接设备是即插即用型连接器,可为三相电机分支电路 ArmorStart® 分布式电机控制器提供电源,以及向与网络电源分开的辅助设备提供 24V 直流电源。我们的连接设备包括连接线、预制接插线、干线电缆、支线电缆、T 型接头和减压器、插座以及短接插头。

Bulletin 1485 辅助电源介质连接设备

辅助电源介质

我们的 Bulletin 1485 辅助电源介质连接设备基于 4 针连接器系统,用于单独从电网电源为 I/O 模块和其他设备提供 24V 直流电源。通常要为带输出连接的 I/O 设备提供单独的电源,以防因切换输出而造成电源中断。不过,某些设备无论是否存在输出,都需要单独的辅助电源来供电。


Bulletin 888/889 控制电源介质连接设备

控制电源介质

我们的 Bulletin 888/889 控制电源介质连接设备提供了微型隔离电缆,这种电缆可与 ArmorStart® 分布式电机控制器进行安全连接。控制电源介质部件采用“6 针/使用 5 针”的配置,以防与网络连接器错误接线。


三相电源介质连接设备

三相电源介质

Bulletin 280 ArmorConnect® 三相电源介质提供微型和快速更换断开电缆,从而提供到 ArmorStart® 分布式电机控制器的安全连接。连接器可以是直线或直角形,且为物理键控,以防止接线事故。这些三相电源介质组件符合 UL 2237 对电机分支电路的评级。