连接设备

连接设备包括以太网、ControlNet™、DeviceNet™ 网络介质、电源介质以及安全连接系统。我们提供多种产品,适用于直流微型 (M12)、交流微型 (1/2"(1.27 厘米))、迷你加强版(1"(2.54 厘米)、1-1/8"(2.86 厘米))、迷你版 (7/8"(2.22 厘米))、Pico (M8) 和 M23:连接线、预制接插线、V 型和 Y 型电缆、分接器、可现场连接的连接器以及插座。我们的 I/O 接线系统包括接口模块和可通过预接线电缆连接到数字量和模拟量 I/O 的电缆。我们提供多种 IEC 和 NEMA 端子块,可满足您的需要。

Bulletin 1492 I/O 接线和转换系统

I/O 接线和转换系统

Bulletin 1492 I/O 接线系统包括接口模块和可通过预接线电缆连接到数字量和模拟量 I/O 的电缆。


连接线和可现场连接的连接器

连接线和可现场连接的连接器

电缆和连接线可提供与接近传感器、限位开关、光电传感器及其他现场设备的安全连接。我们提供全套连接线(两端都带连接器)和预制接插线(一端带连接器,另一端为导线)、分接器和 T 型接头、配电箱、V 型和 Y 型电缆、可现场连接的连接器以及面板安装型插座。这些组件有各种连接器配置和壳体材料可供选择。


网络介质连接设备

网络介质

网络介质包括工业网络(其中包含以太网、ControlNet™ 和 DeviceNet™.)的连接设备。这些设备包括原始电缆卷盘、预制接插线卷盘、连接线卷盘和整个附件系列。我们的网络介质组件有助于确保出色的网络性能,同时简化架构的构造。


电源介质连接设备

电源介质

电源介质连接设备是即插即用型连接器,可为三相电机分支电路 ArmorStart® 分布式电机控制器提供电源,以及向与网络电源分开的辅助设备提供 24V 直流电源。我们的连接设备包括连接线、预制接插线、干线电缆、支线电缆、T 型接头和减压器、插座以及短接插头。


安全连接系统

安全连接系统

我们的 Guardmaster® 安全 T 端口/分接器、配电箱、短接插头和分接头是专用于提供机器安全性的速断系统中的部件。GuardLink™ 分接头将安全输入设备连接到 GuardLink 系统(一种基于安全的通信协议,可为互联企业实现安全性)。采用 GuardLink 的设备提供高级功能和高级诊断(只能通过采用 GuardLink 的连接分接头访问)。

 


端子块

端子块

端子块连接系统包括螺纹式 IEC、弹簧式 IEC、IEC 端子块附件、NEMA 端子块、NEMA 端子块附件、手指保护端子块和面板安装型端子块。我们提供许多端子块产品,包括双级插件、热电偶、卡式连接馈通、接地、空间节省馈通、熔断器、传感器、插件连接、多回路、迷你、单回路、中性线断开、隔离等。