概述
- 包含两个通道,用来连接公共振动传感器(如涡流探头、加速度计)和任何输出电压信号的传感器
- 包含一个转速计通道,它支持来自大多数转速测量传感器的输入,并能够以每转 1 至 50,000 次事件的脉冲速率来测量 1 至 1.2M RPM 的转速
- 提供信号处理,该功能可提供同步或异步测量
- 提供信号处理,该功能可提供多达 30 个被测参数的两级集成和 FFT 处理
- 包含一个虚拟继电器
- 通过 ControlNet™ 网络进行通信(通过 1440-ACNR 适配器进行连接)
- 包含由 ControlLogix® 控制器和 Studio 5000™ Designer 应用程序管理的模块配置
- 模块 I/O 和配置表在 Studio 5000 Logix Designer 应用程序中以公共标签的形式显示
- 在 ControlNet™ 网络中支持最多 10 个 1440-DYN02-01RJ 动态测量模块
- 能够监视旋转设备中的轴、外壳或基座振动
软件
文档
认证
- ATEX
- C-Tick
- cUL
- cULH
- EMC
- LVD
- UL
- ULH