工业环境计算机

工业环境计算机可提供符合物理限制和您的环境要求的解决方案。无显示屏计算机可在波形因数、RAM、存储、性能、工作温度和光盘驱动器方面提供各种选项。显示屏集成式计算机有各种屏幕尺寸、存储选项、性能套装和带有内置键盘的型号。

Bulletin 6200 VersaView 5400 工业计算机

VersaView 5400 工业计算机

  • 四核 Intel 凌动 E3845 处理器
  • 128 GB 固态硬盘
  • 双视频输出
  • 多个安装选项
  • 可带集成显示屏或不带集成显示屏
  • 无边框、全玻璃、十点式多点触摸屏

VersaVirtual 设备

VersaVirtual 设备

  • 超融合(计算、网络和存储)设备,适用于入门级虚拟化
  • 一台服务器可运行多个操作系统
  • 预配置的虚拟化环境
  • 机架安装服务器
  • 可以运行多达 15 个应用程序
  • 一年期托管服务,内容包括:24/7 全天候系统支持、监控和管理

Bulletin 6181 无键盘的工业环境显示屏集成式计算机

6181 计算机

  • 第四代 Intel 酷睿™ i 系列 64 位处理器
  • 多点触摸屏
  • 远程管理功能
  • 用户界面按钮和安装辅助夹
  • 提供不锈钢面板边框以符合食品与饮料行业的要求

Bulletin 6177 工业环境无显示屏工业计算机,750R 和 1450R

6177 标准计算机,750R 和 1450R

  • 双核和四核 Intel 第二代酷睿处理器
  • Intel AMT 7.0 用于远程管理
  • 高速 DDR3 内存
  • 坚固耐用,提供用于设备安装和机架安装的多种外形尺寸
  • 强大的远程管理
  • 板载备份/恢复
  • 集成诊断功能