VersaView 5200 ThinManager 瘦客户端

我们的 VersaView® 5200 瘦客户端专门集成了 ThinManager® 软件,是 ThinManager 分布式应用的理想选择。瘦客户端用于显示从远程 ThinManager 服务器传送的内容。您可以在工厂或设施中设置多个不同用途的瘦客户端,以便通过 ThinManager 服务器进行维护。所有内容都保留在服务器上,因而在发生故障时可缩短停机时间。

VersaView 5200 ThinManager 瘦客户端
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源

特性

无显示屏

VersaView 5200 瘦客户端专门与 ThinManager® 软件配合用于集中管理解决方案。安装选项包括墙壁安装、VESA 安装、DIN 导轨安装、置物架安装和设备安装。

  • 单显示器
    • 提供更加紧凑的设计
    • 提供单 DisplayPort 视频输出
    • 工作环境温度范围为 0 - 50 °C
  • 双显示器
    • 提供支持高达 2560 x 1600 分辨率的双外部显示器输出端口
    • 工作环境温度范围为 -20 - 60 °C
  • 双 4k 显示器
    • 提供最大分辨率为 3840 x 2160 的双 4k 视频输出
    • 提供 DisplayPort 和 HDMI 端口,以便灵活使用
    • 工作环境温度范围为 0 - 55 °C
  • 多个 4k 显示器
    • 提供三或七个 4k 视频输出,最大分辨率为 3840 x 2160
    • 为要求苛刻的内容提供 Intel Core i5 四核 CPU
    • 工作环境温度范围为 0 - 45 °C

集成显示屏

  • 提供以下显示器尺寸和分辨率:
    • 12 in. 宽屏:1280x800
    • 15 in. 和 19 in. 宽屏:1366x768
    • 22 in. 宽屏:1920x1080
  • 提供支持高达 2560 x 1600 分辨率的单外部显示器输出端口
  • 工作环境温度范围为 0 - 50 °C
  • 提供面板和 VESA 安装选项
  • 采用时尚的无边框玻璃设计,配备十点式电容多点触摸屏

其他信息

  • 观看此视频了解有关 VersaView 5000 系列工业计算机、显示器和瘦客户端的更多信息。
  • ThinManager 瘦客户端软件 — 了解我们的 ThinManager 瘦客户端软件如何增强您的产品并帮助提升应用项目的灵活性和效率。

认证

  • c-UL-us 认证
  • CE 认证
  • C-Tick/RCM
  • 欧洲和中国 RoHS
  • EAC
  • WEEE
  • KC(韩国)

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

ThinManager 自动化软件 — ThinManager® 软件通过简化设备、应用程序和可视化信息来源的管理来为现代工厂提供集中管理解决方案。不管您的工业环境规模或设施数量如何,它都能在可持续和可扩展的平台上实现前所未有的控制和安全性。ThinManager 采用瘦客户端架构,可进行维护成本低、安全性高的硬件部署。ThinManager 配置应用程序和工具,并将它们交付给设施内的每个设备、用户或位置。

FactoryTalk View Site Edition — FactoryTalk® View Site Edition (SE) 是一种用于监视和控制分布式服务器/多用户应用项目的监控级人机界面软件。它可提供全面、准确的运营概览,满足诸多利益相关方(如工程、维护、运营和生产信息技术部门)的需求。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品的产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。