概览
- 让操作员终端保持在流程视线内
- 包括 5 m、10 m 或 15 m 的电缆,并带有快速连接和安装支架选件
- 为软件提供可指定的功能键,并带有硬接线瞬时型按钮或钥匙开关
- 包括 3 位置使能开关
- 提供 10 in. 宽屏显示器 (1280 x 800),并带有方便查看的电阻式触摸屏
- 带有内部 SD 卡,用于存储应用项目和数据记录
- 提供以下功能:紧急停机指示灯、能够配合 IP65 接线盒使用、可用作瘦客户端
软件
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Bulletin 2711T MobileView Tethered 操作员终端产品简介 | 2711T-PP001 | |
PanelView 操作员界面系列功能比较 | 2711P-SP011 |
认证
- cULus 列名
- CSA 认证
- CE 认证
- RoHS
- RCM(前身是 C-Tick)