140MP 电机保护断路器

我们的 Bulletin 140MP 电机保护断路器 (MPCB) 也称为电机保护开关设备 (MPSD),提供磁短路保护和热过载保护,电流最高达 32 A。它们可与 Bulletin 100-C 和 100-K 接触器共同进行测试,以打造两元件电机启动器。

这些产品作为手动电机控制器获得了 UL 认证(具有适合用作电机端隔离开关和适合在群组安装中使用两种可选认证)。群组电机安装无需为每个电机电路单独安装分支短路保护元件,从而减少了所需面板空间、安装和布线时间以及成本。整个“群组”只需一个分支电路保护元件 (BCPD)。

这些设备满足 IEC 60947-4-1 对电机保护开关设备 (MPSD) 的要求,也满足适用于北美之外应用项目的 IEC 60947-2 标准对断路器的要求。这些设备具有下文所述的功能。

  • 断开电机分支电路
  • 短路保护(磁保护)
  • 过载保护(热保护)
  • 手动开关(电机控制法)
Bulletin 140MP 电机保护断路器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 提供过载保护 – 脱扣等级 10A
  • 具有缺相灵敏度
  • 包括断开功能
  • 适合三相和单相应用项目
  • 具有 UL 群组电机型以及 IEC 1 型和 2 型
  • 获得 CE、cULus、CCC、KC、EAC 认证
  • 额定短路电流为电压 400V 下最高短路电流 100kA

140MP-TD001
技术数据

认证

  • IEC/EN 60947-1
  • IEC/EN 60947–2
  • IEC/EN 60947-4-1
  • UL 60947-1
  • UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 No. 60947-4-1

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。