140MG 电机保护断路器

Bulletin 140MG 电机保护断路器可以提供电机分支电路断开、分支电路和短路磁力保护、过载热保护和手动切换功能。我们提供额定电流从 25 到 150 A 的装置,可以满足您的特定需求。工厂预安装的内部附件使安装和接线非常方便。在北美地区,电力规范要求使用 UL/CSA 列名的熔丝、断路器或自保护组合电机控制器保护各电机分支电路。

Bulletin 140MG 电机保护断路器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 包括可视脱扣指示
  • 提供大电流限制选件
  • 提供高开关容量
  • 提供 H 和 J 框架尺寸

认证

  • 适用于 IE3 电机 (IEC 60034-30)

标准合规性

  • CSA 22.2 No. 5
  • EN 60947-1
  • EN 60947-2
  • UL 489

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品的产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 断路器模拟器工具 — 您可使用此工具进行配置、显示信号并执行操作模拟,了解有关 140G 塑壳断路器和 140MG 电机线路保护器的更多信息。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。