140M 电机保护断路器

Bulletin 140M 电机保护断路器可以提供电机分支电路断开、分支电路和短路磁力保护、过载热保护和手动切换功能。这些设备的额定电流范围是 0.1 A 到 45 A。

Bulletin 140M 电机保护断路器
  • 概览
  • 最新消息
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 包括可视脱扣指示
  • 提供大电流限制选件
  • 提供高开关容量
  • 提供 C、D 和 F 框架尺寸
  • 提供可选 NEMA 类型 3/4/12 – IP66 金属机柜
  • 140M-D8V 可在多电机应用项目中提供过载保护

其他信息

使用一个 VFD 控制多台电机 — 很多应用项目可以使用多台以相同速度并行运行的同容量电机。了解我们如何针对这些应用项目的电机保护产品为变频器提供分支电路保护。

适用于多电机应用项目的新电机保护断路器

我们的 Bulletin 140M 电机保护断路器 (MPCB) 提供当地电气规范(如美国国家电气规范 (NEC))指定的功能控制和保护要求。无论采用单电机安装还是采用多电机安装,这些断路器都能提供相应安装类型所需的多种关键控制和保护功能。MPCB 可以为单电机线路提供以下功能:

  • 断开功能提供电机线路隔离
  • 手动电机控制器可开启或关闭单独的电机线路
  • 电机过载保护为电机提供热过载保护
  • 各电机和导线的短路保护

了解更多信息

在以下出版物中可查看其他特性和优点:

 

 

 

认证

  • ATEX
  • CCC
  • CE 认证
  • CSA 认证
  • cULus 列名 — 文件号 E54612;指南号 NLRV(7)
  • cULus 列名 — 文件号 E197878;指南号 DIVQ(7)
  • cULus 列名 — 文件号 E205542;指南号 NKJH(7)
  • 适用于 IE3 电机 (IEC 60034-30)

140M C、D 和 F 框架电机保护断路器具有两个 cULus 列名项—作为手动的自保护组合电机控制器以及作为手动电机控制器(具有针对电机断开和组安装的可选认证)。

当 UL/CSA 列名作为手动的自保护组合电机控制器时,140M 电机保护断路器符合各个电机分支电路的保护和控制的所有必要 NEC/CEC 要求,无需其他保护设备。

标准合规性

  • CSA,C22.2 No.14
  • IEC/EN 60204-1
  • IEC/EN 60947-1
  • IEC/EN 60947-2
  • IEC/EN 60947-4-1
  • IEC/EN 60947-5-1
  • UL 508

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品的产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。