我们的中压 Bulletin 865 电机和馈电保护继电器已经停产并不再销售。为了支持过渡,建议您迁移至我们的 Bulletin 193/592 E300™ (联网)和 E200™(不联网)电子过载继电器。
产品兼容性和移植解决方案
苛刻的市场条件为我们带来了巨大挑战。在企业范围内,在整个生命周期内,您必须不断想方设法利用现有的自动化投资。
请让罗克韦尔自动化帮助您确定升级选项并为您展示相应益处,其中包括更高的性能、更明智地制定业务决策,更低的维护成本以及更快地响应不断变化的市场需求。
使用产品生命周期状态搜索工具,按目录号查找特定生命周期信息。
详细了解我们的产品兼容性和迁移解决方案。
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
用于电机、变压器和发电机差分保护的 865 差分保护继电器 Bulletin 865 系列 A 规格指南 | 865-SR001 | |
Bulletin 857 RAA/RAD RTD 扫描器用户手册 | 857-UM002 | |
用于电机、变压器和发电机差分保护的 865 差分保护继电器 Bulletin 865 系列 A 用户手册 | 865-UM001 | |
SetPointPS 配置软件编程手册 | 857-PM001 |