概览
- 为交流和直流电机提供标准保护
- 提供缺相灵敏度
- 包括环境温度补偿
- 包括脱扣等级 10A
- 提供手动/自动复位按钮
- 包括测试脱扣功能
- 包括停止按钮。
- 包括脱扣指示器
- 提供辅助开关(1 常开和 1 常闭)
- 仅 IEC 配置中可用
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
电机保护解决方案宣传册 | 193-BR029 | |
控制高效率电机宣传册 | IE3-BR001 |
认证
- CE 认证
- cULus (文件号 E33916; 指南号 NKCR、 NKCR7)
- 适用于 IE3 电机 (IEC 60034-30)
标准合规性
- CSA C22.2 No.14
- IEC/EN 60947-1、-4-1、-5-1
- UL508