低压电机保护器

低压电机保护器包括各种可供选择的过载继电器、封闭式电机保护器和模块化保护系统。此产品包括双金属继电器和固态过载继电器以及电机保护断路器。

电子式过载继电器

电子式过载继电器

Bulletin 193/592 电子型过载保护继电器采用模块化设计,使用灵活而方便。它们适用于 NEMA 和 IEC 应用项目。另外,此产品系列还提供各种各样的选件,包括保护和通信模块。


双金属过载继电器

双金属过载继电器

双金属热过载继电器是适用于 IEC 应用项目的电机保护器。为配合我们的接触器和反转接触器,此系列的继电器产品应运而生。


Bulletin 592 NEMA 易熔合金过载继电器

592 NEMA 易熔合金过载继电器

Bulletin 592 易熔合金过载继电器是热敏式设备。如果使用时结合适当的短路保护,这些继电器可防止电机、电机控制器和电源线因过多过流而导致过热。自动脱扣机构可提供过载保护(即使在按下复位按钮时也如此)。


Bulletin 825-P 模块化保护系统

825-P 模块化保护系统

我们的 Bulletin 825-P 模块化保护系统已停产,不再销售。建议客户升级到 E300 电子过载继电器。